Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smoke Guard© Model 200 Smoke Curtain

Smoke Guard© Model 200 Smoke Curtain

Google-Übersetzung,
In Kombination mit den Brandschutztüren, die in fast allen Aufzügen verwendet werden, bietet der Rauchvorhang M200 einen umfassenden und vorschriftsmäßigen Luftzug-, Rauch- und Brandschutz. Dieses spezielle Modell lässt sich einfach in nahezu jeder Umgebung installieren und lässt sich nahtlos in bestehende Brandschutzsysteme integrieren, um eine Struktur schnell auf den neuesten Stand zu bringen.
Spezifikation
  • Elevator hoistway opening sizes - 42 inches and 48 inches only Ceiling Height - Up to 10 feet high Unit return sizes (projection from wall) - One inch Housing dimensions - Housing width: 55 and 64 inches Height: 10.5 inches Depth: 9 inches (plus return) Unit electronic control - In electrical box mounted inside the housing Housing dimensions - Housing width: 55 and 64 inches Height: 10.5 inches Depth: 9 inches (plus return) Unit electronic control - In electrical box mounted inside the housing Emergency power source - No internal emergency power source. Unit is fail safe and will deploy if primary power disrupted for several seconds. - Unit can be connected to emergency power. Protection from temporary power failures - A brief delay avoids nuisance deploys. Screen rewind switch - Yes, located on both sides of curtain Screen deploy switch - Yes, located on controls inside housing Stainless steel auxiliary rails - Yes, for all units. Rails can be painted to match in field.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersmoke-guard-004
  • ProduktfamilieFire Products
  • ProduktgruppeSmoke Curtains and Shutters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_29_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVertical smoke curtain systems
  • Klassifizierung08 33 43
  • Format2014TitelOverhead Coiling Smoke Curtains
  • OmniClassNummer23-17 21 15 13
  • OmniClassTitelSmoke Curtains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit