Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display

    BOLD™ Interior LED Display

    Google-Übersetzung,

    Die Produktlinie der BOLD™ LED-Innendisplays von SNA Display umfasst Produkte mit einem Pixelabstand von mindestens 2,0 Millimetern. BOLD-Produkte umfassen Produkte mit einer Reihe von Abständen von 2,0 mm bis 10,0 mm und sind ideal für Innenanwendungen mit einem optimalen Betrachtungsabstand von etwa 1,80 m oder mehr. Zu diesen Anwendungen gehören Unternehmenslobbys, digitale Kunst, Displays hinter der Theke und andere Einzelhandelsbedürfnisse, geschützte Innenhöfe, Einkaufszentren, hängende Displays und vieles mehr.

    Alle BOLD-Produkte für Innendisplays verwenden SMD-Pixelverpackungstechnologie (Surface-Mount Device), bei der die Dioden in jedem Pixel zusammen verpackt sind, was gestochen scharfe, klare Bilder und ein erweitertes Seherlebnis ermöglicht. Dioden, die in BOLD-Innendisplays verwendet werden, werden in Sansis hochmoderner, ISO 9001:2008-zertifizierter Produktionsstätte hergestellt, die einige der strengsten Qualitätskontrollen der Branche erfüllt.

    Neben einer Reihe von Pixeldichten sind Display-Produkte aus unserer BOLD Interior-Linie in verschiedenen Panelgrößen, verschiedenen Schranktypen, kundenspezifischen Ecken und anderen kundenspezifischen Lösungen für jede Anwendung erhältlich.

    Spezifikation
    • Key Features:

      • High Refresh Rate
      • Wide Viewing Experience
      • High Contrast Ratio
      • 281+ Trillion Colors
      • Proprietary Diodes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbold-interior
    • ProduktfamilieInterior LED Displays
    • ProduktgruppeBold™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit