Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum partition - removable opaque partition
SNFA

Aluminum partition - removable opaque partition

Google-Übersetzung,
Die beschriebene generische demontierbare Trennwand ist eine vertikale Trennung zwischen zwei Räumen, bestehend aus einem vertikalen und einem horizontalen Rahmen, umfassend Füllungen und Türen, transparent oder undurchsichtig, mit den folgenden Eigenschaften: - nicht tragend, dh nicht an der Stabilität beteiligt das Gebäude; - über die gesamte Höhe zwischen Boden und Decke vorherrschend; - deren Elemente auf der Baustelle in einem Fertigstellungszustand ankommen, der ihrem endgültigen Erscheinungsbild entspricht; – Der Einbau, die Demontage und die anschließende Wiederverwendung erfolgen ohne Beeinträchtigung der Umgebung der Trennwand, also der Bauelemente, an die die Trennwand angepasst ist. Diese sogenannten "entfernbaren" Trennwandsysteme ermöglichen die Umgestaltung der Räume durch Entfernen / Installieren der Elemente oder Module gemäß allen Anforderungen der NF DTU 35.1 innerhalb der Grenzen ihres Anwendungsbereichs.
Spezifikation
  • The dismountable partition system installed must have a set of minimum criteria and performance for comfort, durability and safety for use. These performances are preserved after disassembly and reassembly operations during a redevelopment of the premises. The dismountable partition systems are chosen from those meeting the requirements of NF DTU 35.1 P1-2 (CGM). The functions of the opaque partition system are as follows: - Ensure visual isolation - Ensure sound insulation - Guarantee mechanical stability (thrust and shock) - Guarantee the re-use of the modules (disassembly and filling) - Allow a wide choice of finishes (melamine, vinyl, lacquered steel ...) - Allow the hanging of objects (table, screen, shelf ...)
Technische Spezifikation
  • Referenznummercloison-pleine
  • ProduktfamiliePartition walls
  • ProduktgruppeSolid
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNamePanels or paneling
  • UNSPSCCode30161505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanel partition systems
  • Klassifizierung10 22 19
  • Format2014TitelDemountable Partitions
  • OmniClassNummer23-15 11 13
  • OmniClassTitelDemountable Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit