Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expanded Corkboard STD 1000x500x20mm
SOFALCA

Expanded Corkboard STD 1000x500x20mm

Google-Übersetzung,

Die Verwendung von expandierten Korkplatten (ICB) zur Wärme- und Schalldämmung im Innenbereich von Wänden ermöglicht eine Verbesserung des Wärme- und Schallkomforts. Sie können zum Füllen von Hohlräumen in Mauerwerk, in Wänden mit Gipskartonverkleidung oder bei Sanierungen verwendet werden, wobei Kork-OSB vom Typ ICB sowohl in Wänden als auch in Pflastersteinen zum Einsatz kommt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsulation-expandend-corkboard-floor-20mm
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFLOOR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKork
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCorkboards
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11
  • OmniClassTitelSlab and Board Thermal Insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit