Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URBINO
URBINO
    Solar
    Archiviert

    URBINO

    URBINO

    Street light fixture with a modern and functional design.

    Street light fixture with lens optics and flat tempered glass. Powder coated aluminium housing. Mounting bracket for mast top.

    Comes with extra 10kV overload protection.

    2DIM 1-10V driver supplied as standard. On request, 4DIM DALI driver is supplied.

    Mounted cable 2x1.5mm to different mast heights in relation to the lumen effect (5.5m - 7.5m - 9.5m). This gives quick installation and you do not have to open the luminaire housing.

    Custom versions for pedestrian crossing.

    Spezifikation
    • Material: Aluminium
      Light source: LED (included)
      Mounting: Top of Pole
      Dimensions L x W.: 550 x 250
      Dimensions H: 100
      IP-Rating: IP66
      Voltage: 230V
      (Dimensions in mm)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSolarLight_URBINO
    • ProduktfamilieSolar Light
    • ProduktgruppeRoad
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000062
    • ETIM-NameLuminaire for streets and places
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoad lighting luminaires
    • Klassifizierung26 56 19
    • Format2014TitelRoadway Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit