Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
    Solera

    ARELOS - Electrical distribution box

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Arelos-Serie bietet eine große Auswahl an Verteiler- und Anschlusskästen, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen.
    Unser Sortiment an Arelos-Verteilerkästen zeichnet sich durch außergewöhnliche technische Eigenschaften aus, sowohl für den Trockenbau als auch für den konventionellen Mauerbau.
    Diese aus thermoplastischem Material gefertigten Gehäusekästen sind mit 2 bis 56 Elementen erhältlich und verfügen über die Schutzart IP40 und die Aufprallschutzklasse IK08. Außerdem sind die Kästen Klasse II, halogenfrei, mit einem GWT von 650 °C für herkömmliche Wände und einem GWT von 850 °C für hohle Trennwände. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Rahmen und Tür weiß oder rauchgrau und reversibel sind. Vertikal und/oder horizontal verknüpfbar. Großer Raum für Anschluss- und Verriegelungssystem (optional). In einigen Referenzen sind Schnellverschraubung und ausziehbarer Rahmen möglich.

    Spezifikation
    • - Distribution boxes.

      - 2 to 56 elements.
           - Ref. 5012: 320x233x75 mm (14 elements).
           - Ref. 5250: 320x420x75 mm (28 elements).
           - Ref. 5260: 360x528x86 mm (42 elements).
           - Ref. 5270: 320x670x75 mm (56 elements).
           - Other dimensions.

      - Flush mounting (conventional and hollow partition) and surface.
      - IP40, IK08.
      - Material: thermoplastic​.
      - White or fume door.
      - Class II.
      - Halogen free.
      - Linkable.
      - Lock system (optional).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarelos
    • ProduktfamiliePanelboards and Switchboards
    • ProduktgruppeDistribution enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEG000023
    • ETIM-NameDistribution boards
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution complexes
    • Klassifizierung26 26 00
    • Format2014TitelPower Distribution Units
    • OmniClassNummer23-35 31 15
    • OmniClassTitelElectrical Distribution Control Panels