Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
    Solera

    EUROPA - Mechanism series

    4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Europa-Serie bietet eine große Auswahl an hochwertigen Mechanismen, die vom TÜV Rheinland zertifiziert sind. Das Sortiment bietet eine Komplettlösung mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

    Eine große Auswahl an Steckdosen: Schuko, französisch, mit USB, doppelt

    Und eine große Auswahl an Mechanismen: doppelter 2-Wege-Schalter, mit Lor ohne Licht, LED-Dimmer, Kartenschalter, beleuchteter Druckknopf, Summer, Signal für TV, Telefonanschluss, Datenanschluss usw.

    Die Vorteile der Serie Europa sind: Aus Polycarbonat, alle leitfähigen Materialien aus CuSn94, 850 °C GW, mit oder ohne Rahmen und Befestigungskrallen.

    Die Europa-Serie wächst weiter mit der Aufnahme neuer Designs in Silber und Graphit. Diese dezenten Farben runden unser elegantes und praktisches Sortiment ab.

    Spezifikation
    • - Series of mechanisms.

      - Wide variety of models:

           - Ref. ERP02U - 2-way switch 10AX 250V~

           - Ref. ERP12U - Double 2-way switch 10AX 250V~.

           - Ref. ERP09U - Crossover switch 10AX 250V~.

           - Ref. ERP03U - Push button 10A 250V~.

           - Ref. ERP31LEDU - LED dimmer.

           - Ref. ERP48U - Satellite, TV, radio socket.

           - Ref. ERP84U - RJ11 telephone jack.

           - Ref. ERP88U - RJ45 data connector. Cat. 6.

           - Other available references.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereuropa_mecanism
    • ProduktfamilieSwitches
    • ProduktgruppeEUROPA - Domestic switches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)81
    • Breite (mm)83
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationElektrischer Schaltkreis
    • ETIM-CodeEG000013
    • ETIM-NameDomestic switching devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungManual control switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 00
    • OmniClassTitelElectrical Switches