Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INDUBOX - Industrial electrical distribution box
INDUBOX - Industrial electrical distribution box
INDUBOX - Industrial electrical distribution box
INDUBOX - Industrial electrical distribution box
INDUBOX - Industrial electrical distribution box
INDUBOX - Industrial electrical distribution box
INDUBOX - Industrial electrical distribution box
INDUBOX - Industrial electrical distribution box
INDUBOX - Industrial electrical distribution box
    Solera

    INDUBOX - Industrial electrical distribution box

    Google-Übersetzung,

    Die Indubox-Serie ist vielseitig und widerstandsfähig, eine Lösung gegen äußere Einflüsse wie Staub und Wasser und verfügt über eine UV-geschützte Oberfläche, die sie besonders für den Einsatz unter widrigen Bedingungen mit hohen Temperaturen, konstanter Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüssen wie Industrieumgebungen und Photovoltaik geeignet macht Installationen, Landwirtschaft usw. Sein widerstandsfähiges und hochwertiges Gehäuse ist die beste Option für Außeninstallationen.
    Mit der Aufprallschutzstufe IK08 verfügt dieses Gehäuse über einen Schutzgrad IP65 gegen äußere Einflüsse wie Staub und Wasser und verfügt über eine UV-geschützte Oberfläche.
    Darüber hinaus bieten sie ausreichend Platz für die Verkabelung, sind verbindbar, haben halogenfreie Schnellverschlussschrauben aus Edelstahl und verfügen über eine robuste Verriegelung.

    Spezifikation
    • - Industrial distribution boxes.

      - Wide variety of models:

           - Ref. 1308A: 215x200x160 mm (8 elements).

           - Ref. 1308: 215x500x160 mm (8 elements).

           - Ref. 1311: 270x500x160 mm (11 elements).

           - Ref. 1312: 270x250x160 mm (12 elements).

           - Ref. 1316: 362x500x160 mm (16 elements).

           - Ref. 1332: 362x500x160 mm (32 elements).

           - Ref. 1336: 362x362x160 mm (36 elements).

           - Ref. 1348: 362x500x160 mm (48 elements).

           - Other dimensions.

      - IP65, IK08.

      - Class II.

      - Lock system (optional).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerindubox
    • ProduktfamiliePanelboards and Switchboards
    • ProduktgruppeDistribution enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEG000023
    • ETIM-NameDistribution boards
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution complexes
    • Klassifizierung26 26 00
    • Format2014TitelPower Distribution Units
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit