Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGEPAN® Flex

AGEPAN® Flex

AGEPAN® Flex

AGEPAN® Flex ist eine flexible Holzfaserdämmmatte, die sich besonders einfach verarbeiten lässt. Dank ihrer flexiblen und dennoch stabilen Struktur kann sie schnell und präzise zugeschnitten werden, wodurch Zeit gespart und Verschnitt minimiert wird.

Die Dämmung bietet hervorragenden Schutz gegen Kälte im Winter und Hitze im Sommer und sorgt so für ein angenehm temperiertes und gesundes Raumklima im gesamten Haus. Durch ihre diffusionsoffenen Eigenschaften unterstützt AGEPAN® Flex die Regulierung von Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz zuverlässig.

  • Ausgezeichneter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz – hohe Dämmleistung
  • Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend – für ein wohngesundes Raumklima
  • Besonders fest und stabil – hohe Klemmkraft, einfach zu verarbeiten
  • Homogene Faserstruktur – saubere Verarbeitung, geringe Staubentwicklung, wenig Reinigungsaufwand
  • Naturprodukt – ökologisch, umweltfreundlich und recycelbar
Spezifikation
  • Technische Daten:

    • Produktnorm: DIN EN 13171

    • Rohdichte: ~50 kg/m³

    • Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,036 W/mK,

    •Nennwert Wärmeleitfähigkeit λB: 0,038 W/mK

    • Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ: 2

    • Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 1 kPa

    • Strömungswiderstand: ≥ 5 kPa·s/m²

    • Spezifische Wärmekapazität: 2100 J/kgK

    • Brandverhalten: Euroklasse E (DIN EN 13501-1)

    • Plattenkennzeichnung: WF-EN 13171-T3-TR1-MU2-AFr5

    • Entsorgung: Altholzkategorie A2 / AVV 030105, 170201


    Einsatzgebiete:

    • Dach/Decke: Gefachdämmung bei Innen- und Außenwänden in Holzbauweise, Zwischensparrendämmung. Dämmung von nicht begehbaren, aber zugänglichen obersten Geschossdecken

    • Wand: Innendämmung von Wänden, Raumtrennwänden, Holzrahmen- und Holztafelbauweise

Technische Spezifikation
  • Referenznummeragepan-flex
  • ProduktfamilieHolzfaserplatten
  • ProduktgruppeWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit