Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGEPAN® THD etics M

AGEPAN® THD etics M

AGEPAN® THD etics M ist eine druckfeste Putzträgerplatte aus Holzfasern, die speziell für den Einsatz im ökologischen Wärmedämmverbundsystem (WDVS) entwickelt wurde. Bauaufsichtlich zugelassen zur direkten Beplankung auf Holzuntergründen. WDVS-Zulassung aBG Z-33.47-1724.

Die Platte ist stoßfest, diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Dank hoher Maßgenauigkeit lässt sie sich schnell und einfach verlegen und ist zu beschichten mit Putzsysteme von Knauf und Akurit.

Produkteigenschaften:

  • Stoßfest – besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen
  • Hervorragender sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
  • Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
  • Hohe Maßgenauigkeit – einfache und zeitsparende Verarbeitung
  • Bauaufsichtlich zugelassen für Knauf- und Akurit-Putzsysteme
  • Naturprodukt – ökologisch, umweltfreundlich und recycelbar
Spezifikation
  • Technische Daten:

    • Produktnorm: DIN EN 13171

    • Rohdichte: ~160 kg/m³

    • Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,040 W/mK

    • Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB: 0,042 W/mK

    • Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ: 4

    • Druckspannung/-festigkeit: ≥ 100 kPa

    • Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa

    • Kurzzeitige Wasseraufnahme: ≤ 1 kg/m²

    • Strömungswiderstand: ≥ 100 kPa·s/m²

    • Spezifische Wärmekapazität: 2100 J/kgK

    • Maximale Einsatztemperatur: 110 °C

    • Formaldehyd-Emissionsklasse: E1

    • Brandverhalten: Euroklasse E (DIN EN 13501-1)

    • Freibewitterung: bis zu 4 Wochen

    • Zulassungsnummer: Z-33.47-1724

    • Plattenkennzeichnung: WF-EN 13171-T5-WS1,0-DS(70,-)3-CS(10/Y)100-TR10-MU4-AFr100

    • Entsorgung: Altholzkategorie A2 / AVV: 030105, 170201


    Einsatzgebiete nach DIN 4108-10:

    • Dach/Decke: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke (DI-zg)

    • Dach/Decke: Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen (DEO-ds)

    • Wand: Außendämmung der Wand unter Putz (WAP-zh)

    • Wand: Außendämmung der Wand hinter Bekleidung (WAB-ds)

Technische Spezifikation
  • Referenznummeragepan-thd-etics-m
  • ProduktfamilieHolzfaserplatten
  • ProduktgruppeWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen