Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGEPAN® THD install pro

AGEPAN® THD install pro

AGEPAN® THD install pro ist eine stumpfkantige Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171 mit asymmetrischem Rohdichteprofil und vorgefrästen Installationskanälen. Sie ist diffusionsoffen, wärmedämmend und sorptionsfähig. Dank der vorgefrästen Schlitze lassen sich Kabelkanäle schnell und sauber vorbereiten, was Zeit spart und Schmutz reduziert.

Die Platte ermöglicht eine direkte Verschraubung, wodurch Material, Zeit und Kosten gespart werden. Ihre hohe Abriebfestigkeit sorgt für weniger Fasern im Putz, und das asymmetrische Rohdichteprofil verleiht der Platte besondere Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Beschädigungen.

  • Vorgefräste Schlitze für schnelle und saubere Herstellung von Kabelkanälen
  • Direktverschraubung – spart Material, Zeit und Kosten
  • Elektroinstallation ohne zusätzlichen Aufwand möglich
  • Hohe Abriebfestigkeit – weniger Fasern im Putz, Zeit- und Materialersparnis
  • Extrem hohe Festigkeit durch asymmetrisches Rohdichteprofil – weniger Beschädigungen
  • Diffusionsoffen, wärmedämmend und sorptionsfähig
Spezifikation
  • Technische Daten:

    • Produktnorm: DIN EN 13171

    • Rohdichte: ~230 kg/m³

    • Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,047 W/mK

    • Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB: 0,049 W/mK

    • Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ: 3

    • Druckspannung/-festigkeit: ≥ 200 kPa

    • Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa

    • Kurzzeitige Wasseraufnahme: ≤ 1 kg/m²

    • Spezifische Wärmekapazität: 2100 J/kgK

    • Maximale Einsatztemperatur: 110 °C

    • Formaldehyd-Emissionsklasse: E1*, NAF** (<0,03 ppm)

    • Brandverhalten: Euroklasse E (DIN EN 13501-1)

    • Plattenkennzeichnung: WF-EN 13171-T3-CS(10/Y)200-TR10-WS1,0-MU3

    • Entsorgung: Altholzkategorie A2 / AVV: 030105, 170202

    * Erfüllt die Anforderungen nach Chemikalien-Verbotsverordnung [E05]

    ** NAF = No-Added Formaldehyde, formaldehydfrei verleimt


    Einsatzgebiete nach DIN 4108-10:

    • Wand: Dämmung von Holzrahmen-, Holztafelbauweise und vergleichbaren Gefachen (WH)

    • Wand: Innendämmung der Wand (WI)

    • Wand: Dämmung von Raumtrennwänden (WTR)

Technische Spezifikation
  • Referenznummeragepan-thd-install-pro
  • ProduktfamilieHolzfaserplatten
  • ProduktgruppeWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit