Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGEPAN® THD Install

AGEPAN® THD Install

AGEPAN® THD Install ist eine stumpfkantige Holzfaserdämmplatte mit asymmetrischem Rohdichteprofil gemäß DIN EN 13171. Sie ist diffusionsoffen, wärmedämmend und sorptionsfähig und eignet sich sowohl als Installationsebene als auch als druckfeste Innendämmung in Dach- und Wandkonstruktionen. Die robuste Deckschicht ermöglicht es, Gipsbauplatten direkt auf der AGEPAN® THD Install zu befestigen. Damit bietet sie eine funktionale und effiziente Lösung, um die Installationsebene mit zusätzlicher Dämmleistung zu verbinden und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Spezifikation
  • Anwendungsbereiche: • Kann als Innendämmung in Wand- und Dachbereichen verwendet werden. • Die Installationsschicht kann direkt mit zugelassenen Produkten verputzt werden (z. B. Rotkalk, Knauf Gips KG). • Tonplatten-Systeme mit Claytec, Viersen (Deutschland).
Technische Spezifikation
  • Referenznummeragepan-thd-install-wood-fibre-insulation-board
  • ProduktfamilieHolzfaserplatten
  • ProduktgruppeWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen