Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wedge Series Loudspeakers
Sonance

Wedge Series Loudspeakers

Google-Übersetzung,

Die James Wedge Lautsprecher sind fachmännisch gefertigt und einzigartig gestaltet, um Teil der Architektur zu werden. Sie werden in einer 90-Grad-Ecke montiert, wo Wand- und Deckenflächen aufeinandertreffen. Der Wedge kann individuell angefertigt werden, sodass er sich über die gesamte Höhe oder Breite der Oberfläche erstreckt und sich so harmonisch in die Architektur einfügt. Jeder Lautsprecher verfügt über das James Quad Tweeter Array und High-Excursion-Tieftöner für eine hohe Reichweite und Klangqualität. Erhältlich mit 4-Zoll- oder 5,25-Zoll-Treibern und in der für den Raum passenden Konfiguration und Treiberanzahl, liefern die James Wedge Modelle erstaunlichen Klang mit bewusster Ästhetik.

Spezifikation
  • Features

    • Quad Tweeter Array
    • High Excursion Woofers
    • Built-to-Order Configuration and Width
    • Available in 16 Standard Finishes, with optional custom colors and laser print finishes 
    • TAA Compliant
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWedge-series-loudspeakers
  • ProduktfamilieJames
  • ProduktgruppeOutdoor Speaker Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung27 40 00
  • Format2014TitelAudio-Video Communications
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit