Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
    SONGMICS

    SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools

    Google-Übersetzung,
    • Optimaler Komfort: Mit hochwertigem weichem PU überzogen, langlebig und bequem; Der ergonomische Sitz und die kreisförmige Fußstütze sorgen für Komfort beim Arbeiten oder Entspannen.
    • Robuster Barhocker: Stabiler Metallrahmen und großer verdickter Chromfuß (15,2 Zoll Durchmesser) mit 8 Schweißpunkten bietet große Stabilität, hält bis zu 440 lbs.
    • Einstellbar und schwenkbar: Zylinder mit automatischer Rückstellung und Höhenverstellung ermöglicht es Ihnen, den Hocker von der Theken- auf die Barhöhe einzustellen (22,4 Zoll - 30,3 Zoll); Dieser Barhocker ist um 360 ° drehbar.
    • Bodenschutz: Anti-Rutsch-Pads aus Gummi auf der Unterseite verhindern, dass der Barhocker rutschig wird, und schützen gleichzeitig Ihren Boden vor Kratzern.
    • Produktgröße: Sitzgröße - 15'' lx 15'w, Chrombasis - 15. 2'' Dia. , Sitzhöhe - 22. 4 '' - 30. 3 ''.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Songmics #Barhocker

    Spezifikation
    • Technical Details

      Color: Black
      Material: PU, Chrome Plated Iron
      Seat Size: 15''L x 15''W (38 x 38 cm)
      Seat Height: 22.4'' - 30.3'' (57-77 cm)

      Base Plate: 15.2'' Dia. (38 cm)
      Product Weight: 25.4 lbs(11.5 kg)
      Max. Load Capacity: 440 lbs

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSONGMICS-ULJB62BK-Adjustable-Bar-Stools
    • ProduktfamilieStool
    • ProduktgruppeBar Stool
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit