Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sony VPL-GTZ380 4K SXRD Laser Projector With 10000 Lumens Light Output

Sony VPL-GTZ380 4K SXRD Laser Projector With 10000 Lumens Light Output

Google-Übersetzung,

Atemberaubende Bilder in jeder Umgebung

Der VPL-GTZ380 zeigt originalgetreu Bilder in nativer 4K-Auflösung (4096 x 2160) an, ohne Hochskalierung oder Pixelverschiebungstricks, die oft bei kleineren Projektoren verwendet werden. Die feinsten Details sind atemberaubend scharf und klar, selbst wenn sich Ihr Publikum in Umgebungen wie Ausstellungsräumen und Lobbys von Unternehmen näher am Bildschirm befindet.

Immersive, nahtlose Bilder in jedem Maßstab

Der VPL-GTZ380 ist bemerkenswert leise und kompakt und verfügt über ein bekanntes Vier-Ecken-Halterungsdesign, das sich ideal für Multiprojektionsinstallationen eignet, einschließlich großer Ausstellungen, Galerieräume und Planetariumskuppeln. Extrem tiefe Schwarzwerte – nur eines der Markenzeichen der einzigartigen SXRD™-Technologie von Sony – reduzieren die Sichtbarkeit störender Streifenbildung, wenn mehrere Projektorbilder an den Rändern zusammengefügt werden, um ein übergroßes Bild zu erzeugen.

Enorme Farbe, ungedimmt

Dank seiner neuen Laserlichtquelle, die zusätzlich zu den zwei blauen Laserdioden mit unterschiedlichen Wellenlängen eine rote Laserdiode enthält, erreicht der VPL-GTZ380 den vollen DCI-P3-Farbumfang, der 1,35-mal breiter ist als der sRGB-Farbraum anderer Projektoren. ohne Helligkeitsverlust. Eine zusätzliche rote Laserdiode erweitert das Farbvolumen dramatisch, ohne den Helligkeitsverlust, der bei anderen High-End-Modellen üblich ist, die einen eingebauten Farbfilter verwenden. Die enorme Farbgenauigkeit des VPL-GTZ380 macht ihn zu einer überzeugenden Wahl für Umgebungen wie Kunstgalerien und Museen.

Noch mehr virtuell real

Der VPL-GTZ380 ist ideal für VR-, Industriedesign- und Visualisierungsanwendungen, mit dualen 4K 60 Hz 3D-Signalen und der neuesten Grafikverarbeitungstechnologie, um bis zu 4K 120 Hz RGB 4:4:4 10-Bit-Bilder mit nur zwei anzuzeigen Displayport-Kabel. Eine zusätzliche Infrarot-LED-Quelle gibt IR-Licht für das Pilotentraining und die nächtliche Rettungssimulation mit Nachtsichtbrillen aus

Imaging-Innovation

Hochmoderne Imaging-Technologien von Sony ermöglichen dem VPL-GTZ380 die mühelose Wiedergabe ausdrucksstarker Bilder mit hoher Helligkeit und beeindruckender Fülle, Farben und Details in einem bemerkenswert kompakten Gehäuse mit einem Gewicht von nur 112,44 Pfund.

Neuestes 4K-SXRD-Panel

Das kompakte, langlebige SXRD-Panel der neuen Generation ermöglicht es dem VPL-GTZ380, echte 4K-Bilder mit einer spektakulären Helligkeit von 10.000 Lumen zu liefern.

Fortschrittliche Kühlung

Das fortschrittliche Phosphorrad-Design verfügt über eine patentierte spiralförmige Rippe, die die Wärme für einen beeindruckend kühlen Betrieb effizient ableitet – ein häufiges Problem bei anderen High-Brightness-Projektoren.

Breites Farbspektrum

Mit einer roten Laserdiode zusätzlich zu den zwei blauen Laserdioden mit unterschiedlichen Wellenlängen erreicht die Laserlichtquelle einen bemerkenswerten 100 % DCI-P3-Farbumfang ohne Helligkeitsreduzierung – 135 % breiter als herkömmliche sRGB-Projektoren.

Optimierte Bildverarbeitung

Wie in Sony BRAVIA Professional Displays zu finden, ist der Flaggschiff-Bildprozessor X1™ Ultimate für Projektoranwendungen als „X1™ Ultimate für Projektoren“ optimiert.

Verwandeln Sie jede Umgebung

Der VPL-GTZ380 transformiert die Qualität und den Realismus Ihrer visuellen Kommunikation in einer Vielzahl von Umgebungen, in denen kompromisslose Bildhelligkeit, Klarheit, Farbe und Kontrast von größter Bedeutung sind.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVPL-GTZ380-Projector
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeLaser Projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • ETIM-CodeEC000690
  • ETIM-NameVideo projector
  • UNSPSCNameVideo projectors
  • UNSPSCCode45111616
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDigital projectors
  • Klassifizierung11 52 16.26
  • Format2014TitelVideo Projectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19 19
  • OmniClassTitelVideo Digital Projectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit