Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portugal_B510_Mortero_Baldosa_TexlosaR35Gris
SOPREMA

Portugal_B510_Mortero_Baldosa_TexlosaR35Gris

Google-Übersetzung,

TEXLOSA R ist eine Dämmfliese, die aus einem extrudierten Polystyrolschaumkern mit geschlossenzelliger Struktur besteht und an ihrer Oberseite mit einer 35 mm dicken Mörtelschicht aus ausgewählten Zuschlagstoffen und speziellen Zusatzstoffen selbstgeschützt ist. Die Oberfläche ist rustikal und rau und in Weiß oder Grau erhältlich.

Spezifikation
  • Aplicação:

    • Coberturas planas acessíveis aos visitantes.
    • Reabilitação de telhados e, em geral, trabalhos que exijam acesso difícil.
    • Apoio direto a pequenas máquinas.
    • Criação de passadiços e zonas de acesso para máquinas em telhados com acabamento em calçada.
    • Drenagem e isolamento de zonas ajardinadas.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPRDB510_1-copy
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal