Die Feuchtigkeitsregulierung erfolgt durch ein Drainagesystem mit einer 20 mm dicken Drainageschicht aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) mit einer Druckfestigkeit von >200 kPa, Typ DRENTEX PROTECT MAXI . Zusätzlich wird eine zweilagige Abdichtungsmembran auf die Magerbetonschicht aufgebracht, die für die Haftung auf der Fundamentplatte ausgelegt ist. Diese besteht aus zwei Lagen SBS-Elastomerbitumen. Die erste Lage (3 kg) mit Polyestervliesarmierung (FP) MORTERPLAS SBS FM 3 KG (LBM-30-FP gemäß UNE 104410) wird vollständig mit der unteren Lage (4,8 kg) verklebt. Auch diese zweite Lage ist mit Polyestervliesarmierung (FP) versehen und mit einem Deckgewebe aus Polyestervlies Typ MORTERPLAS PARKING (LBM-48-FP gemäß UNE 104410) versehen. Die Grundierung erfolgt mit EMUFAL PRIMER mit einer Mindestauftragsmenge von 300 g/m², die in zwei oder drei Lagen aufgetragen wird. Die Oberfläche ist bereit für die Betonierung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Portugal |