m2 Schalldämmung der Decke, bestehend aus einer 60/27 mm starken Struktur aus verzinktem Stahlblech, auf die zwei 12,5 mm starke Gipskartonplatten mit einer selbstklebenden synthetischen Schalldämmplatte auf Polymerbasis ohne Asphalt von 2.000 kg/m3 mit einer Dichte von 7 kg/m2 und einer Dicke von 3,5 mm, Typ TECSOUND SY 70, zwischen den Platten geschraubt sind; vorherige Platzierung eines Schalldämmkomplexes auf der Platte, bestehend aus einem porösen Textilfaserfilz und einer synthetischen Tecsound-Platte mit insgesamt 7,6 kg/m2 und einer Dicke von 11 mm, Typ TECSOUND FT 75, an der Platte mit schlagfestem Kleber wie SOPRAGLUE ACOUSTIC verankert und mechanisch mit einem PVC-Dübel Typ FIJACIÓN PT-H befestigt; Verankerung der Decke an der Platte mit Stoßdämpfern; Platzierung von absorbierendem Material wie Mineralwolle mit einer Dicke von 50 mm und einer Dichte von 50 kg/m3 in der Luftkammer.
Technische Spezifikation
ReferenznummerSOL000434
ProduktfamilieInsulation
ProduktgruppeCeilings
TypBaumaterial
Veröffentlichungsdatum2025-06-19
Editionsnummer1
Verwandt
HauptmaterialElastomer
Sekundär MaterialMineralwolle
Entwickelt inSpanien
Hergestellt inSpanien
Klassifikation
BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
IFCClassificationDecke
ETIM-CodeEG020600
ETIM-NameBuilding - system floors
Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems