Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon

Google-Übersetzung,
m² Trittschalldämmung von Fußböden in Neubauten durch eine stoßdämpfende Folie aus hochfestem Polyesterfilz (3,4 mm), verbunden mit einer bituminösen Schutzschicht mit hoher Druck-, Reiß- und Durchstoßfestigkeit vom Typ TEXFON; die Überlappung erfolgt mit der dafür vorgesehenen, im Produkt integrierten selbstklebenden Lasche; geschützt durch eine 4–5 cm dicke armierte Mörtelfolie. Trittschalldämmung: ΔLw = 22 dB.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000440
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeAcoustic floor insulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEG020600
  • ETIM-NameBuilding - system floors
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPavements

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien