Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm
Google-Übersetzung,
Geneigtes Dach auf einer Holzplattenunterlage, die eine ebene Fläche bieten muss, bestehend aus: Abdichtung, die durch einfachen Kontakt einer einseitigen Selbstklebefolie aus SBS-Elastomerbitumen befestigt wird, verstärkt mit Polyestervlies, stabilisiert mit Glasfaser und auf der Oberseite mit einem TEXface-Polypropylenvlies Typ EDILSTICK 2 mm bedeckt ist, TNT/RAND-Bezeichnung: LBA-20-FP gemäß UNE 104410-2013; Unterlegte Wärmedämmschicht, bestehend aus starren Platten aus extrudiertem Polystyrol mit einer Druckfestigkeit von 300 kPa, 100 mm dick, Typ SOPRAXPS CR 100, bereit zur Aufnahme der Endbearbeitung mit Ziegeln, die an der Holzlattenstruktur befestigt sind, die als Unterlage dient.