Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_CubPlanasDeck_MorterplasSbsFpv4KgMin+MorterplasSbsFv3Kg+Lm+Tecsound50+Lm_168.70mm
SOPREMA

Spain_CubPlanasDeck_MorterplasSbsFpv4KgMin+MorterplasSbsFv3Kg+Lm+Tecsound50+Lm_168.70mm

Google-Übersetzung,
m2 Dach bestehend aus: Träger aus perforiertem Blech; Wärmedämmfüllung in den perforierten Rippen des Trägerblechs mit MINERALWOLLE, 40 mm dick und 60 kg/m3; Schalldämmung bestehend aus einer Platte auf synthetischer Polymerbasis ohne Asphalt mit einer Dichte von 2.010 kg/m³, 5 kg/m² und 2,5 mm dick, TECSOUND® 50; Wärmedämmschicht aus MINERALWOLLE, 120 mm dick und 124 kg/m3, durch mechanische Befestigungen auf der Trägerplatte angebracht. Zweilagige Abdichtungsmembran, mechanisch auf der Platte befestigt. Träger aus SBS-elastomermodifiziertem Bitumen mit verstärkter und stabilisierter Polyesterfilzpanzerung (FP) mit Flexibilität bei niedrigen Temperaturen < /= -15ºC, Typ MORTERPLAS SBS FM 3 KG, Bezeichnung: LBM-30-FP gemäß UNE 104410-2013, mit einer oberen, selbstschützenden Platte, die auf der Unterseite aus SBS-elastomermodifiziertem Bitumen mit hohem Erweichungspunkt verklebt ist, mit einer mineralischen Oberfläche auf der Oberseite und einem zitterfesten Film auf der Unterseite mit verstärkter und stabilisierter Polyesterfilzpanzerung (FP), mit Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ≤ -15ºC, Typ MORTERPLAS SBS FPV 4 KG MIN, Bezeichnung: LBM-40/G-FP gemäß UNE 104410-2013.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000499
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • OmniClassNummer23-13 39 00
  • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien