Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen
SOPREMA

Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen

Google-Übersetzung,
Schalldämmung gegen Luft- und Trittschall von Fußböden und Platten bei Renovierungen mit: 5 mm starker Polyethylenschaumplatte, Typ TEXSILEN 5 mm, Stoß an Stoß verlegt und die Fugen mit Klebeband abgedichtet; synthetische Schalldämmplatte auf Polymerbasis mit einer Dichte von 2.000 kg/m³, viskoelastisch, 7 kg/m² und 3,5 mm dick, Typ TECSOUND® 70, mit Fugenbrechern und Stoß an Stoß auf Texsilen verlegt, die Fugen mit Klebeband abgedichtet; Abschluss mit 15 mm Parkett, Reduzierung des Gesamtdruckpegels der standardisierten Trittschalldämmung LnTw = 57 dB und DnTA = 50 dBA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000464
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeAcoustic floor insulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialElastomer
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationVerkleidung
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPavements
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit