Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_LosaCimentación602,3mm_HA+EmufalPrimer+TexselfGS1,5+Texxam1500
SOPREMA

Spain_LosaCimentación602,3mm_HA+EmufalPrimer+TexselfGS1,5+Texxam1500

Google-Übersetzung,
m2 Aufbringen einer einlagigen Abdichtungsmembran, die auf die schlechte Betonschicht geklebt und aufgesprüht wird, sodass sie an der Fundamentplatte haftet. Sie besteht aus einer selbstklebenden Abdichtungsfolie, die als Barriere gegen Gase wie Methan und Radon fungiert und aus einem Elastomermastix (SBS) besteht, mit einer Verstärkung aus Polyethylenfolie hoher Dichte (PE), die auf der Oberseite auf eine 50 Mikron dicke Aluminiumfolie geklebt ist, und einer leicht entfernbaren Silikonfolie auf der Unterseite, Typ TEXSELF GS 1.5 (LBA-15-AL+PE), aufgebracht mit vorheriger Grundierung, Typ EMUFAL PRIMER mit einer Mindestdotierung von 300 g/m2, Trennschicht aus thermoverschweißtem, nicht gewebtem Geotextil mit hoher mechanischer Leistung, bestehend aus 100 % Polypropylen zur Verwendung im Hoch- und Tiefbau, Typ TEXXAM 1500, bereit zum Betonieren.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000470
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for Foundation Slab
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationPlatte
  • ETIM-CodeEG020700
  • ETIM-NameBuilding sector - other
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit