Die medizinische Behandlungsbank ist eine robuste und vielseitige Sitzlösung, die sorgfältig gefertigt wurde, um den Anforderungen medizinischer und therapeutischer Umgebungen gerecht zu werden.
Standardgrößen Breite: 72" Tiefe: 30" Höhe: 27"
Ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen und in medizinischen Behandlungsumgebungen.
Der robuste Sockel aus Ahorn trägt bis zu 500 Pfund.
4-Zoll-Schaumstoffkissen mit leicht zu reinigendem Vinylbezug.
Rutschfeste, verstellbare Gleiter sorgen für eine präzise Nivellierung.
Diese aus massivem Ahorn und Ahornfurnier gefertigte Bank verfügt über eine beeindruckende Tragfähigkeit von bis zu 500 Pfund, was Haltbarkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Ihre chemikalienbeständige, umweltfreundliche UV-Beschichtung schützt das Holz und bewahrt seine ästhetische Anziehungskraft im Laufe der Zeit. Die Bank verfügt über ein 4 Zoll dickes Schaumstoffkissen, das mit einem abnehmbaren, leicht zu reinigenden schwarzen Vinyl überzogen ist und eine integrierte erhöhte Kopfstütze für mehr Komfort enthält. Die Basis ist mit rutschfesten, verstellbaren Gleitern und Gummifüßen ausgestattet, die eine präzise Nivellierung auf jeder Oberfläche ermöglichen und so Stabilität während der Verwendung gewährleisten. Mit den Maßen 30 x 72 Zoll und einer Gesamthöhe von 26 Zoll erfordert diese Bank nur minimalen Zusammenbau und ist somit eine praktische Ergänzung für jede medizinische Einrichtung. Ihr Design dient nicht nur funktionalen Zwecken, sondern lässt sich auch nahtlos in moderne architektonische Layouts integrieren und bietet Architekten und Designern sowohl Stil als auch Substanz.
Spezifikation
Construction
Base constructed of solid maple and maple veneers
Holds up to 500 lbs
Finished with a chemical-resistant, earth-friendly UV finish
Cushion
4” thick foam cushion
Removable, easy-to-clean black vinyl cover
Includes a built-in elevated headrest
Legs
Non-skid adjustable glides for precise leveling
Rubber leg boots for added stability
Technische Spezifikation
ReferenznummerSSG_Bench_Medical_SDW
ProduktfamilieHealthcare
ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room