Dieser offene Bücherschrank bewahrt Projekte und Bücher sicher und geschützt auf und schützt sie vor Beschädigungen. Dieses Regal ist in zwei verschiedenen Größen mit vier großen Fächern erhältlich und kann mit Rollen oder Gleitern ausgestattet werden.
Bewahrt Kinderbücher und Projekte sicher in einem vertikalen Ablagefach auf.
Dieser Buchbrowser wird hauptsächlich in Bibliotheken und im Klassenzimmer verwendet
Dieses Modell umfasst zwei verschiedene Größen mit vier vertikalen Fächern und der Wahl zwischen Rollen oder Gleitern
Der offene Buchbrowser ist zum Sortieren und Aufbewahren von Büchern für Kinder konzipiert. Er ist so konzipiert, dass er eine schnelle und leicht zugängliche Möglichkeit bietet, Bücher zu verteilen, insbesondere in Räumen, in denen Bücher häufig geteilt oder ausgetauscht werden müssen. Um diese Familie zu verwenden, öffnen Sie die Fetch-App und klicken Sie dann auf das Modell, um es in Ihr Projekt einzufügen. Diese Familie ist in zwei Größen erhältlich und bietet die Möglichkeit, bei Bedarf eine benutzerdefinierte Reihenfolge zu erstellen.
Spezifikation
Durable design to provent from damage
Helps store large numbers of books in smaller, more compact areas
Includes casters, making it easy to move books around in desired location
Multiple compartments to organize by genre, reading level, and categories of books
Solid, heavy laminate for long lasting aesthetic
Designed to promote literacy development, group storytelling, or independent reading