Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table

    Adjustable Classroom Table

    Google-Übersetzung,
    Verstellbarer Administrator-Schreibtisch

    Ein einfacher verstellbarer Schreibtisch für den Einsatz in Bildungs- und Klassenzimmern.

    Standardgrößen
    Breiten: 30", 36"
    Tiefen: 24", 30"
    Höhen: 24" - 36"

    • Konsolentisch für Bildungseinrichtungen
    • Ratschen-Höhenverstellung
    • Tischplatte aus Hochdrucklaminat mit pulverbeschichteten Beinen


    Höhenverstellbare Konsolentische sind häufig in Bildungs- und Klassenzimmern zu finden. Um diese Familie zu verwenden, wählen Sie einfach die gewünschten Breiten- und Tiefenoptionen aus. Durch die Höhenverstellung werden die Tischbeine sichtbar verlängert. Mehrere Materialparameter wurden zugänglich gemacht, um die Farbe oder das Finish des Schreibtischs zu ändern.
    Spezifikation
    • Construction
      • 1" thick 45 pound high density particle board
      • High pressure laminate with 3mm edge banding
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners for safety
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Desk_Administration_Adjustable_PCS
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika