Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture

    Student Desk Classroom Furniture

    Google-Übersetzung,
    Schülerschreibtisch

    Ein einfacher Schülerschreibtisch für den Einsatz in Bildungseinrichtungen. Diese Schreibtische sind aufgrund ihrer äußerst schlichten und robusten Bauweise ideal für Schüler.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 26", 30"
    Tiefen: 18", 20", 24"
    Höhen: 17" - 42"

    • Wird häufig in Klassenzimmern und verschiedenen Bildungsumgebungen verwendet.
    • Das Design umfasst Aufbewahrungsmöglichkeiten, eine geräumige Arbeitsfläche und Funktionen zur Höhenverstellung.
    • Vielseitig genug, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Schülern verschiedener Altersgruppen und Lernumgebungen gerecht zu werden.


    Dieser Schülerschreibtisch ist mit einer Vielzahl anpassbarer Funktionen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen im Klassenzimmer gerecht zu werden. Wählen Sie aus verschiedenen Aufbewahrungsoptionen, darunter Klappdeckel, Bücherbox, Ablage oder offenes Regal, indem Sie die entsprechende Optionsnummer angeben. Um die Schreibtischgröße auszuwählen, geben Sie 1 für (61 cm B x 46 cm T), 2 für (66 cm B x 50 cm T), 3 für (61 cm B x 61 cm T) oder 4 für (76 cm B x 61 cm T) ein. Jeder Schreibtisch ist zudem höhenverstellbar von 43 cm bis 107 cm und ermöglicht so eine flexible Nutzung in verschiedenen Klassenstufen und Umgebungen.
    Spezifikation
    • Table Top Features
      • Constructed with 1" thick, 45lb high-density industrial-grade particle board
      • Finished with a high-pressure, scratch-resistant laminate surface
      • Underside features a gum-resistant backing for added cleanliness and durability
      • Edged with a 3mm vinyl-bonded band for enhanced protection and longevity
      • Designed with rounded corners to ensure student safety
      Frame Features
      • Legs constructed from durable 16-guage steel tubing
      • Comes standard with 2" fixed legs
      • Optional 1.25" adjustable legs available for added flexibility
      • Fully welded leg assembly for enhanced strength and stability
      • Dual cross braces provide additional support and rigidity
      • Equipped with non-removable, height-adjustable glides fro leveling
      • Finished with a tough, long-lasting powder coat for maximum durability
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Desk_Educational_Student_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika