Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser

    Paper Roll Wall Mounted Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Wandmontierter Papierrollenschneider

    Der Papierrollenschneiderspender eignet sich für Kraftpapier, Geschenkpapier, Metzgerpapier oder Abdeckpapier. Dieses Produkt findet sich vor allem in Büros, Klassenzimmern und Verpackungsanlagen. Er ist mit einer Schneide ausgestattet, die die Handhabung erleichtert, und kann an der Wand montiert werden.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36"
    Tiefe: 12"
    Höhe: 15"

    • Am häufigsten in Verpackungsanlagen, Büros oder Schulen verwendet
    • Kann für Kunsthandwerksumgebungen oder sogar für Lebensmittelverarbeitungsanlagen verwendet werden
    • Einfach zu installieren und zusammenzubauen
    • Eingebaute scharfe Schneideklinge für einfaches Papierschneiden


    Dieser Papierrollenschneider ist eine hervorragende Ergänzung für Projekte, bei denen Gegenstände in Papier eingewickelt werden müssen, oder für Lebensmittelverarbeitungsanlagen zum Verpacken von Fleisch. Passen Sie im Eigenschaftenfenster unter „Abmessungen“ die gewünschte Breite im Parameter „ENTER_Width“ an.
    Spezifikation
      • Constructed with lightweight stainless steel
      • Available in multiple widths: 24", 30", and 36"
      • Paper roll dispenser includes a cutting blade, which makes it easier for the users to cut
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Dispenser_Wall_Mounted_Paper_Cutter_SST
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika