Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Range Generic
Range Generic
Range Generic

    Range Generic

    4.8 von 5 Sternen4.8(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Generisches Sortiment

    Diese generische Gas-/Elektrokochserie ist vollständig anpassbar und könnte zum Entwerfen und Modellieren eines Küchenraums verwendet werden. Ermöglicht eine effiziente und genaue Planung und ermöglicht gleichzeitig Flexibilität bei der Gestaltung und Anpassung des Küchenraums.

    Standardgrößen
    Breiten: 30"-36"
    Tiefen: 25"-27"
    Höhen: 34"-38"

    • Parametrische generische Reichweitenfamilie, die sowohl Gas- als auch Elektrooptionen umfasst.
    • Anpassbare Abmessungen für verschiedene Küchendesigns und Benutzeranforderungen.
    • Bestehend aus Kochfeld, Backofen, Knöpfen und Bedienfeld.


    Dieses dynamische Kochgerät bietet Designern Flexibilität und Anpassungsoptionen. Mit einstellbarer Breite, Tiefe und Höhe lässt sich diese Familie leicht an die spezifischen Abmessungen jedes Garraums anpassen. Darüber hinaus sind die Materialoptionen anpassbar, sodass eine breite Palette von Oberflächen auf das Gerät aufgebracht werden kann. Ein einzigartiges Merkmal dieser Familie ist die Fähigkeit, mit nur einem Klick von einem Gasgerät zu einem Elektrogerät umgebaut zu werden. Diese Option ermöglicht es Designern, verschiedene Garraumlayouts zu erkunden, ohne durch die Art der Energiequelle eingeschränkt zu werden. Insgesamt bietet diese dynamische Familie ein hohes Maß an Flexibilität und Vielseitigkeit bei der Gestaltung von Kochbereichen, was sie zur idealen Wahl für Designer macht, die einzigartige und individuelle Layouts erstellen möchten.
    Spezifikation
      • Standard gas or electric range options
      • Adjustable width, depth and height to fit kitchen designs and user needs.
      • Generic range could be easily incorporated into a larger Revit model, such as building design or renovation projects.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Generic_Range_SST
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika