Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack
Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack

    Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack

    Google-Übersetzung,
    Freistehender Kleiderständer

    Dieser einfache, freistehende Kleiderständer ist zum Aufhängen von Kleidersäcken an den zweistufigen Stangen an der Vorder- und Rückseite konzipiert.

    Standardgrößen
    Breiten: 60"
    Tiefe: 22"
    Höhe: 72"

    • Doppelstöckiges 72"-Bodenregal
    • Freistehendes modulares Design
    • Bietet Platz für bis zu 60 Kleidersäcke


    Bei diesem Modell handelt es sich um einen doppelseitigen, zweistufigen Hängetaschenständer, der sich zur Aufbewahrung von Pistolen, Gewehren, Beweismitteln und Eigentumstaschen eignet. Bei Verwendung aller vier Stangen bietet der Ständer Platz für 60 Taschen. Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein und klicken Sie, um sie an der gewünschten Stelle zu platzieren.
    Spezifikation
      • Overall dimensions: 60" W x 22" D x 72" H
      • Constructed of chrome plated zinc
      • Modular design allows for adjustable rails
      • Additional Rails available on request
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Rack_Freestanding_Garment_CHR
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)72
    • Breite (Inches)60
    • Tiefe (Inches)22
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 29
    • Format2014TitelStorage Racks
    • OmniClassNummer23-21 15 17
    • OmniClassTitelClothing Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika