Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Art Storage 4-Post Shelving
Art Storage 4-Post Shelving
Art Storage 4-Post Shelving
Art Storage 4-Post Shelving

    Art Storage 4-Post Shelving

    Google-Übersetzung,
    4-Post-Art-Lagerregal

    Geschlossenes 4-Pfosten-Regal mit vertikalen Stäben Art/Frame-Tragestäben.

    Standardgrößen
    Breiten: 30", 36", 42", 48"
    Tiefen: 24", 30", 36"
    Höhen: 76", 88", 97", 121"

    • Ideal zum Aufbewahren von Kunst oder anderen flachen Medien
    • Enthält zwei Regale
    • 121-Zoll-Hochschränke enthalten 3 gleichmäßig beabstandete Regale
    • Zusätzliche Regale auf Bestellung erhältlich
    • Hält bis zu 550 Pfund pro Regal


    Diese 4-Säulen-Einheit wurde speziell für die Aufbewahrung von Kunst oder anderen flachen Medien konfiguriert. Verwenden Sie die Stangen in Gruppen von 4, um Bilderrahmen bis zu 550 Pfund pro Regal sicher und effizient zu lagern (die tatsächliche Kapazität variiert je nach gewählter Breite und Tiefe). Dieses Kunstregal ist ideal für den Einsatz in Museen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen und stellt sicher, dass Ihre wertvollen Werke geschützt sind. Verwenden Sie ENTER_Width und ENTER_Depth, um die Gesamtabmessungen auszuwählen. Die Anzahl der Stäbe passt sich automatisch an die erforderliche Anzahl und den erforderlichen Abstand an, basierend auf den Abmessungen. Alle Einheiten enthalten zwei Regale, mit Ausnahme der 121" hohen Racks, die mit 3 Regalen in gleichem Abstand geliefert werden - zusätzliche Regale sind auf Bestellung erhältlich.
    Spezifikation
    • UprightsFormed from steel sheet to formed angles for end supports. Uprights have keyhole slots on inner wall only. Provide with sheet steel panels full height and depth of end uprights. Shelves and SupportsFormed from sheet steel with flanges on all sides and return hem on front and back flanges. Ends are formed to clear inside of upright offset panels. Shelves are independently adjustable. Shelf supports are formed from heavy gauge steel sheet with four solid steel shoulder rivets, two per ear, that interlock with inner wall of uprights.Nominal Shelf Dimensions
      • Shelf Edge Vertical Profile: 3/4 inch (19MM) maximum
      • Vertical Adjustment Increment: 1-1/2 inches (38MM)
      • Width Of Intermediate Uprights: 2 inches (51MM)
      • Clearance Between Uprights: Nominal shelf section width minus 2 inches (51MM)
      • Levelness of Completed Shelf Units: Maximum 1/8 inch (3.2MM) between bottom shelf and canopy top, measured along the edge of any upright in any direction
      Accessories
      • Threaded support rods, used in groups of 4 to support art frames.
      FinishesPaint finish.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Shelving_4-Post_Art_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika