Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass - Round Restaurant Table

Glass - Round Restaurant Table

Google-Übersetzung,
Café-Tisch aus pulverbeschichtetem Stahl mit Tischplatte aus gehärtetem Glas.

Standardgrößen
Breiten: 34" - 44"
Tiefen: 34" - 44"
Höhen: 28" - 30"

  • Ideal für gewerbliche, gastronomische und private Innenräume
  • Runde Tischplatte mit sanft abgeschrägtem, gehärtetem Glas oder Walnussfurnier
  • Schlichtes Stahlgestell mit dezentem, platzsparendem, modernem Profil
  • Das Design harmoniert gut mit Sitzgelegenheiten in Lounges, Besprechungsräumen und Essbereichen.


Mit seinem schlichten Stahlgestell und der sanft abgeschrägten Tischplatte, die wahlweise aus gehärtetem Glas oder Walnussfurnier erhältlich ist, besticht dieser Tisch durch sein elegantes, zurückhaltendes Design, das sich sowohl in öffentlichen als auch in privaten Räumen harmonisch einfügt. Er eignet sich ideal für Essbereiche, Besprechungsräume, Lounges, Empfangsbereiche und andere architektonische Umgebungen, in denen eine klare, unaufdringliche Präsenz erwünscht ist. Dank seiner runden Form und der minimalistischen Gestaltung lässt er sich mühelos in unterschiedlichste Einrichtungsstile integrieren.
Spezifikation
  • Construction
    • Simple steel base with powder coated finish
    • Softly beveled tabletop edge detail
    • Available with tempered glass or walnut veneer tabletop surface
    Applications
    • Suitable for hospitality, office, lounge, and residential environments
    • Complements contemporary and transitional interior schemes
    • Ideal for meeting, dining, and casual collaboration settings
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSSG_Table_Cafe_PCS
  • ProduktfamilieEducation
  • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 54 16
  • Format2014TitelRestaurant Furniture
  • OmniClassNummer23-21 25 11 13
  • OmniClassTitelClassroom Furniture
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit