Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Science Table Classroom Table
Science Table Classroom Table

    Science Table Classroom Table

    Google-Übersetzung,
    Wissenschaftstisch mit chemikalienbeständiger Platte

    Standardgrößen
    Breiten: 60", 72"
    Tiefen: 24", 30"
    Höhe: 30"

    • Ideal für naturwissenschaftliche Unterrichtsräume, Labore und Bildungseinrichtungen.
    • Verfügt über eine 1 1/4 Zoll dicke, schwarze, chemikalienbeständige Oberseite für lange Haltbarkeit.
    • Die optionale 1-Zoll-Epoxid-Oberseite bietet hervorragende Hitze- und Flammenbeständigkeit.
    • Robuster Ahornrahmen mit 2 optionalen Buchfächern für zusätzlichen Stauraum.


    Die Science Table-Kollektion bietet vielseitige und langlebige Optionen für Bildungsumgebungen, in denen chemische Beständigkeit von größter Bedeutung ist. Drei Tischplattenvarianten erleichtern die Unterscheidung dieser Tische:
    • Lamiante-Platten – Mit einem 1,125 Zoll dicken Spanplattenkern und einer Oberfläche aus schwarzem, chemisch hochdrucklaminiertem Laminat. Sie eignen sich ideal für Umgebungen, die eine robuste, universell einsetzbare Oberfläche erfordern.
    • Phenolharzplatten – Diese 0,75 Zoll dicken Platten bestehen aus einem schwarzen Phenolharz- und Zellulosefaser-Verbundwerkstoff und bieten eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und Abrieb. Sie eignen sich perfekt für Labore, in denen Langlebigkeit entscheidend ist.
    • Epoxidharz-Aufsätze – Die hochwertigen 1-Zoll-Aufsätze aus Epoxidharz zeichnen sich durch hervorragende physikalische und chemische Beständigkeit sowie Hitze- und Flammenbeständigkeit aus und eignen sich daher für anspruchsvolle wissenschaftliche Arbeitsbereiche.
    Jeder Tisch verfügt über einen massiven Ahornrahmen, der für einen stabilen Stand sorgt. Zusätzliche Beinstützen und Nivellierer erhöhen die Stabilität auf unebenen Flächen. Optionale Bücherfächer bieten Stauraum für Unterrichtsmaterialien. Diese Produktlinie ist optimal auf die hohen Anforderungen naturwissenschaftlicher Unterrichtsräume zugeschnitten und lässt sich nahtlos in Revit-Projekte für Architekten und Designer im Bildungsbereich integrieren.
    Spezifikation
    • Construction
      • Maple Frame: Constructed of solid maple with earth-friendly UV finish.
      • Aprons: Solid maple, 13/16”D x 4 1/2”H with heavy-duty 13-gauge steel corner braces.
      • Options available with 2 book compartments.
      • Legs: Solid 2 1/4” maple legs with 5/16” hanger bolt, including leg boots and levelers.
      • Assembly: Unassembled specifications, with nuts and washers supplied.
      Table Tops
      • Laminate Tops: 1 1/4” thick particle board core with phenolic backer sheet and high-pressure black chemical laminate. 1 1/2" rounded corners.
      • Phenolic Tops: 3/4” thick black phenolic resin and cellulose fiber composite, high resistance to chemicals, humidity, and abrasions.
      • Epoxy Tops: Optional 1” epoxy resin top with 1/8” beveled edge, providing maximum physical and chemical resistance, as well as heat and flame resistance.
      Technical Specifications
      • Shipping Class: Frames: Density Based Class, Tops: 70.
      • Max. of 10 tables to a pallet, pallet weight: 65 lbs.
      • Epoxy tops require adhesive or silicone for attachment; screws not recommended.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Table_Science_Book_Compartment_HRW
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel