Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vanity Desk Residential Furniture
Vanity Desk Residential Furniture
Vanity Desk Residential Furniture

    Vanity Desk Residential Furniture

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Schminktisch

    Dieser generische Schminktisch bietet Platz für wichtige Schönheitsprodukte und persönliche Gegenstände. Eine großartige Ergänzung für jede Wohnumgebung.

    Standardgrößen
    Breiten: 48", 60", 72"
    Tiefen: 18", 20", 22"
    Höhe: 72"

    • Der Waschtisch besteht aus massiver Eiche, optional mit Laminatoberfläche.
    • Ausgestattet mit zahlreichen Schubladen für zusätzlichen Stauraum


    Die generischen Wohnmöbelfamilien von Fetch sind als flexible und attraktive Modelle konzipiert, die problemlos ein reales Produkt ersetzen können und gleichzeitig die hochwertige Konstruktion und die Funktionen aufweisen, die Sie von Fetch erwarten. Perfekt für jeden Designer in der Entwurfsentwicklungsphase oder für jeden Studenten, der ein Modell mit gängigen Möbel- und Ausstattungstypen füllen möchte. Breite, Tiefe und Höhe jeder Familie sind auf den nächsten ganzen Zoll genau einstellbar, um die gewünschte Größe zu erhalten. Weitere Optionen wie Kopfteil_HINZUFÜGEN, Anzahl_der_Schubladen_EINGABE oder ähnliche Parameter finden Sie unter der Kategorie Konstruktion im Eigenschaftenbrowser; das Präfix am Anfang des Parameternamens gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie Sie es verwenden. Jedes generische Modell von Fetch enthält eine hochwertige PBR-Textur, die mit minimalem Aufwand in nahezu jeder Render-Engine ausgeführt werden kann. Um das Modell mit einem anderen Material zu visualisieren, geben Sie das neue Endmaterial in den Parameter MAT_Laminate ein.
    Spezifikation
      • Constructed with solid oak finished with a clear satin varnish
      • Optionall wrapped with a wood plastic laminate
      • Available with plenty of drawers
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Vanity_Makeup_Table_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)72
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 19
    • OmniClassTitelResidential Bedroom Furniture
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit