Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Podium Desk Classroom Furniture
Podium Desk Classroom Furniture
Podium Desk Classroom Furniture
Podium Desk Classroom Furniture

    Podium Desk Classroom Furniture

    Google-Übersetzung,
    Podium Schreibtisch

    Dieser einfache pädagogische Podiumstisch wird in Klassenzimmern und Bildungseinrichtungen verwendet. Dieser vielseitige Podiumstisch ist höhenverstellbar und eignet sich perfekt für alle Unterrichts- oder Präsentationsaktivitäten.

    Standardgrößen
    Breiten: 24"
    Tiefen: 24"
    Höhen: 28" - 42"

    • Wird in Klassenzimmern und Bildungsumgebungen verwendet
    • Der Podiumstisch hat die Möglichkeit, zwischen festen oder höhenverstellbaren Optionen zu wählen
    • Dieser vielseitige Schreibtisch erfüllt die Anforderungen von Studenten und Pädagogen


    Der Podiumstisch ist vielseitig einsetzbar und verfügt über einen freitragenden Rahmen, der dazu beiträgt, das visuelle Durcheinander eines Klassenzimmers zu reduzieren. Dieser Podest-Schreibtisch ist wahlweise in fester oder verstellbarer Höhe erhältlich. Die Schreibtischgröße beträgt 24 "DX 24" W. Dieses Revit-Modell ist vollgepackt mit detaillierten und spezifischen Informationen, ohne die zusätzlichen Anforderungen einer enormen Dateigröße.
    Spezifikation
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      Frame Features
      • Cantilever style frame
      • 2" diameter column
      • Standard 30" fixed height
      • Fully welded laser cut base
      • Two casters and non removable adjustable glides
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Desk_Educational_Podium_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-16
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit