Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dresser Residential Furniture
Dresser Residential Furniture
Dresser Residential Furniture

    Dresser Residential Furniture

    4.4 von 5 Sternen4.4(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Schlafzimmerkommode

    Keine Beschreibung

    Standardgrößen
    Breiten: 54"-72"
    Tiefen: 18"-24"
    Höhen: 30"-40"

    • Die Kommode ist aus massiver Eiche gefertigt
    • Optionaler Rückwandspiegel
    • Konstruiert mit der Option von 2 oder 3 Schubladen pro Reihe


    Die generischen Wohnmöbelfamilien von Fetch sind als flexible und attraktive Modelle konzipiert, die problemlos ein reales Produkt ersetzen können und gleichzeitig die hochwertige Konstruktion und die Funktionen beibehalten, die Sie von Fetch erwarten. Perfekt für jeden Designer in der Designentwicklungsphase oder für jeden Studenten, der ein Modell mit gängigen Möbel- und Ausstattungsarten bestücken möchte. Jede Familie verfügt über verstellbare Breite, Tiefe und Höhe auf den nächsten ganzen Zoll, um die gewünschte Größe zu erhalten. Weitere Optionen wie ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers oder ähnliche Parameter finden Sie unter der Kategorie „Konstruktion“ im Eigenschaftenbrowser; Das Präfix am Anfang des Parameternamens gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie Sie ihn verwenden. Jedes generische Fetch-Modell enthält eine hochwertige PBR-Textur, die mit minimalem Aufwand in nahezu jeder Render-Engine ausgeführt werden kann. Um das Modell mit einem anderen Material zu visualisieren, geben Sie das neue Endmaterial in den Parameter MAT_Laminate ein.
    Spezifikation
      • Constructed with solid oak, finished in a clear varnish
      • Optionally wrapped with a wood plastic laminate
      • Available with 2 or 3 drawers per row
      • Optional back panel mirror
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Dresser_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 19
    • OmniClassTitelResidential Bedroom Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit