Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
12' x 18' In Plant Office
12' x 18' In Plant Office

    12' x 18' In Plant Office

    Google-Übersetzung,
    Vorgefertigtes Werksbüro

    Standardgrößen
    Breiten: 6', 8', 10', 12', 14', 16', 18', 20'
    Tiefen: 4', 6', 8', 10', 12'
    Höhen: 106 1/4"

    • Vorgefertigte Bürostrukturen eignen sich zur Schaffung geschlossener Räume innerhalb größerer Gebäude
    • Die Struktur umfasst Türen, Fenster, Beleuchtungskörper, Doppelsteckdosen und elektrische Verteilergeräte
    • Das gesamte Büro kann mithilfe der Gabelstaplertaschen problemlos bewegt werden


    Dies ist eine Projektdatei mit allen vorgefertigten Büros in Standardgröße. Sie können entweder die Größe auswählen, die am besten funktioniert, und sie in Ihr Projekt kopieren oder die Systemfamilientypen verwenden, um Ihre eigene Größe zu zeichnen.
    Spezifikation
    • Floor
      • 2"x6" C channel perimeter frame with included forklift slots
      • Galvanized steel weather shield covers entire floor assembly
      • 2"x4" lumber floor joists spaced 12" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Floor decking constructed of 3/4" plywood and 1/8" vinyl floor tile
      Walls
      • 2"x4" nominal lumber wall studs spaced 16" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Interior wall covered with 1/2" gypsum board with laminated vinyl covering
      • Exterior steel siding attached to 1/8" structural sheathing with waterproofing
      Ceiling and Roof
      • Interior ceiling height is 8'-0"
      • Roof framing is made of 2"x4" lumber spaced 16" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Interior ceiling finished with 1/2" gyspum board
      • Exterior roof sheathed with 7/16" plywood covered with 4mm vapor barrier
      • Roof covered with 30 gauge galvanized steel
      Windows
      • Fixed glass picture window
      • Double insulated glazing with vinyl perimeter
      • Fixed in place with silicone-based sealent
      • Sliding windows optional
      Exterior Doors
      • Sandwich-type doors with aluminum faces, foam interior core, and wood perimeter
      • Welded aluminum frame
      • Heavy duty metal hingers
      • Single fixed tempered glass pane
      Interior Lighting
      • 4' T8 twin tube
      • Acrylic diffuser cover
      Electrical Service Panel
      • Preqired service panel
      • Includes 60-amp main breaker, 15-amp lighting breaker, 20-amp receptacle breaker
      • Additional breakers available on request
      • Standard service 240/120V, single phase, 60 cycle
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Prefab_Office_12x18_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeModular in-plant offices
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)111
    • Breite (Inches)216
    • Tiefe (Inches)144
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Modularer Raum
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • OmniClassNummer23-19 29 11 29
    • OmniClassTitelMobile Buildings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit