Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Turbine Roof Ventilation
Turbine Roof Ventilation

    Turbine Roof Ventilation

    Google-Übersetzung,
    Turbinenbelüftung

    • Ideal für die Dachbelüftung in Industrie- und Gewerbegebäuden.
    • Verfügt über einen Abgasrohrabschnitt mit variabler Neigung für die Installation auf geneigten Dächern.
    • Keine Strom-, Verkabelungs- oder Betriebskosten.
    • Hält hohen Windgeschwindigkeiten bis zu 205,2 km/h stand.


    Dieses Produkt zeichnet sich durch sein verstellbares Abgasrohr aus und eignet sich für Dachneigungen bis zu 45 Grad. So wird eine optimale horizontale Ausrichtung für maximale Effizienz gewährleistet. Die in Größen von 12 bis 36 Zoll erhältlichen Einheiten – gefertigt aus robustem Aluminium 5005 H34 und ausgestattet mit zweireihigen Kugellagern – bieten außergewöhnliche Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand. Die Turbine führt verbrauchte Luft effizient ab, senkt die Energiekosten und verbessert die Raumluftqualität, indem sie natürliche Windströmungen nutzt. Dank ihrer Kompatibilität mit verschiedenen Architekturstilen und der einfachen Installation ist sie die ideale Wahl für Architekten und Planer, die nachhaltige und umweltfreundliche Lüftungslösungen suchen.
    Spezifikation
    • Construction
      • Turbine & Throat: Aluminum 5005 H34
      • Shaft: Aluminum 2011 T3
      • Dome & Skirt: Aluminum 1200 H0
      • Brackets: Aluminum 6060 T591
      • Spider Bearing: Zinc passivate plated mild steel with ball bearings
      • Shaft (H900) only: 303 Stainless Steel
      Installation
      • Sloped Roof Installation requires a variable pitch flue section for leveling
      • Standard Base Flashing fits under the ridge cap for weatherproofing
      • Flat Roof Installation includes an optional wood-framed curb by others
      • Recommended fasteners: 10 gauge 16mm tek screws or 1/8 blind rivets with silicone sealant
      Sustainability
      • Wind-driven passive turbine exhaust for energy efficiency
      • Aluminum construction for recyclability and durability
      • Wind Speed Rating: 205.2 km/h (57 m/s) - Performance Level I
      Maintenance
      • Annual cleaning and inspection recommended
      • Ensure smooth operation and check for damage and wear
      • Verify secure connection of turbine head to bottom plate
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Vent_Turbine_ALU
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationBewegliches Durchflusselement
    • Klassifizierung23 35 00
    • Format2014TitelSpecial Exhaust Systems
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit