Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GROW Mobile System Surface Rail
GROW Mobile System Surface Rail
GROW Mobile System Surface Rail
GROW Mobile System Surface Rail
GROW Mobile System Surface Rail

    GROW Mobile System Surface Rail

    Google-Übersetzung,

    GROW Mobiles System mit Oberflächenschiene

    Da die Legalisierung von Cannabis zunimmt, streben Indoor-Grower danach, konsistente, qualitativ hochwertige Produkte zu produzieren und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren und die Erträge zu steigern. Die Optimierung des Platzes in neuen oder bestehenden Anbauanlagen ist eine clevere Methode, um mehr Blätter auf weniger Platz zu gewinnen.

    Das mobile GROW-System eliminiert verschwendeten Platz in den Gängen und ermöglicht Anbauflächen auf mehreren Ebenen. Durch die Maximierung des Platzes, die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Verbesserung der Effizienz trägt es dazu bei, bessere Arbeitsplätze und Wachstumsmöglichkeiten zu schaffen.

    Das GROW-System bewegt sich, um die verfügbare Bodenfläche voll auszunutzen. Sie kann bis zu 60 Fuß lang und bis zu 30 Fuß (9,14 m) hoch werden (mit technischer Genehmigung), was zwei, drei oder sogar vier Ebenen an Anbaufläche ermöglicht.

    Schienensysteme führen GROW-Wagen, um Platz zu sparen, bieten Zugang zu Gängen, erleichtern eine reibungslose Bewegung der Wagen und sind korrosionsbeständig. Zu den Schienenoptionen gehören Einbau- und Oberflächenmontage. Die Schienen können auf ebenen oder unebenen Böden platziert werden und verfügen über Anti-Kipp-Optionen.

    SCHIENENOPTION – Oberflächenmontage (im Lieferumfang enthalten)

    Oberflächenschienen können auf vorhandenen Böden platziert werden. Eine reibungslose Bewegung des Schlittens wird durch versetzte Gelenke gewährleistet, die für reibungslose Übergänge im gesamten Raum sorgen.

    • Für die Korrosionsbeständigkeit umfassen die Optionen eine Basis aus extrudierter Aluminiumlegierung mit einer verzinkten Stange aus gehärtetem Stahl, Edelstahl oder verzinktem Stahl
    • Die Oberseite der Schiene erstreckt sich maximal 0,5 Zoll (12,7 mm) über die Bodenoberfläche und erfüllt die ADA-Anforderungen
    • Anti-Kipp-Option verfügbar

    WAGEN

    Zusammengebaute Wagenbasis aus Baustahl mit einer maximalen Kapazität von 3000 lbs. (1.360 kg) pro Wagenabschnitt. Räder mit niedrigem Profil sind Teil unserer patentierten Drop-In-Radbaugruppen, die das Gewicht verteilen und schwere Lasten mit minimalem Verschleiß über die Lebensdauer des Systems aufnehmen können, indem das System nur 4 Zoll (102 mm) vom Boden entfernt montiert wird. Der Wagen ist diagonal konstruiert Querverstrebungen, die eine verbesserte Ausrichtung bieten, um das Risiko des Verkantens bei großen Längen mit schweren Lasten zu verringern Wagenkomponenten sind mit antimikrobieller Pulverbeschichtung lackiert, um die Menge an Stahl zu reduzieren, die rauen Umgebungen ausgesetzt ist, und hilft, die Ansammlung von Rost zu verringern.

    Maße:

    Die volle Wagenlänge kann bis zu 18 m (60') betragen.

    Die Abschnittslängen reichen von 36 Zoll (914 mm) bis 96 Zoll (2438 mm) und Breiten von 24 Zoll (609,6 mm) bis 60 Zoll (1524 mm).

    Die gebräuchlichsten Abschnittsgrößen sind 48" (1219 mm) x 96" (2438 mm) und 48" (1219 mm) x 48" (1219 mm) zur Integration mit branchenführenden Gartenbauzubehörmarken.

    Arbeitsweise

    Die Betriebssteuerung des mechanischen Unterstützungssystems ermöglicht es dem Personal, Tausende von Pfund mit minimalem Aufwand sicher und einfach zu bewegen.

    • Ergonomischer Griff mit drei Speichen
    • Die passive Anti-Roll-Sicherheitsfunktion verhindert das Wegrollen des Schlittens, wenn die Sicherheitssperre aktiviert ist
    • Optionale Doppelsteuerungen ermöglichen den Zugriff von beiden Enden des Systems

    Gangbreiten

    Berücksichtigen Sie bei der Planung des Gangplatzes für eine Reihe von Wagen die Größe der Ausrüstung, die für den Zugang zu den oberen Ebenen während des Pflanzens/Erntens erforderlich ist, sowie den Wenderadius, der für den Zugang zum Gang erforderlich ist. Überprüfen Sie außerdem die örtlichen Zugänglichkeitsvorschriften (ADA) und die Brandschutzvorschriften auf Mindeststandards und -anforderungen.

    VERTIKALE REGALE

    Unsere Widespan GROW-Regale sind mit vollständig verschweißten Pfosten ausgestattet, um den Fensterabstand zu maximieren und eine stabile, langfristige Unterstützung für Pflanzen, Töpfe und alles andere zu bieten, was Sie brauchen, um eine optimale Wachstumsumgebung zu schaffen. GROW White-Farbe ist für UV-Einwirkung und feuchte Umgebungen konzipiert, mit hohem Reflexionsvermögen, ausgezeichneter Farbechtheit und antimikrobiellen Eigenschaften.

    Maße:

    Pfosten sind standardmäßig bis zu einer Höhe von 16' (4876 mm) erhältlich.

    Die Höhen reichen von 60 Zoll (1524 mm) bis 192 Zoll (4876 mm).

    Das aufrechte Design ermöglicht eine vertikale Einstellung von 1-1/2" (38 mm) der geschweißten 6" (152,4 mm) horizontalen Streben mit einem maximalen Abstand von 48" (1219,2 mm) zwischen den Streben.

    Ermöglicht eine vertikale Anpassung der horizontalen Träger um 1½ Zoll (38 mm).

    Ständertiefen 24 Zoll (609 mm) bis 48 Zoll (1219 mm).

    Das Balkendesign bietet konfigurierte Größen in Schritten von 1 Zoll (25 mm) zwischen 48 Zoll (1219 mm) und 96 Zoll (2438 mm) Länge.

    Optionales Zubehör

    Fördern Sie die Entwässerung, verhindern Sie versehentliches Ablaufen und heben Sie Pflanzen von der Schalenoberfläche.

    • GROW-Tabletts aus Stahl
    • Tabletteinsätze aus Stahl
    • ABS-Schalen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspacesaver-grow-mobile-surface-rail
    • ProduktfamilieGROW Mobile Shelving
    • ProduktgruppeGROW Mobile Shelving
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit