Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Personal Storage Locker Bank - Full Door (ADA Compliant)

Personal Storage Locker Bank - Full Door (ADA Compliant)

Google-Übersetzung,

Freestyle-Schließfächer

Dies ist eine Bank eines der beliebtesten Schließfachstile von Spacesaver. FreeStyle-Schließfächer der Spacesaver Corporation bestehen aus doppelwandigem 18-Gauge-Stahl mit geschweißten Türen in Kastenbauweise für Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Sie wurden entwickelt, um die Luftzirkulation zu fördern, und sind bei Bedarf strombereit. Diese Schließfächer können als Schließfächer für Ausrüstungstaschen oder persönliche Aufbewahrungsfächer konfiguriert werden. Sie können es frei stylen, wie Sie möchten. Nachfolgend sind alle unsere Optionen für dieses Produkt aufgeführt:

Verfügbare Abmessungen

  • Breiten 12", 15", 18", 24", 30", 36", 42"
  • Tiefen 18", 24", 30", 36"
  • Höhen 66", 72", 84", 90", 96"

Türoptionen

  • Einzeltür
  • Doppeltür
  • Einfacher Stahl
  • Diamantperforierte Türen Stahl

Gestaffelte Optionen

  • 2-stufig
  • 3-stufig
  • 4-stufig

Schubladenoptionen

  • Keine Schublade/Tür in voller Höhe
  • 45,7 cm hohe Schublade mit externem Zugriff – erhältlich für alle 72", 84", 90", 96" hohen Einheiten in 15", 18", 24", 30", 36" Breiten mit 18" oder 24" Tiefe
  • 18-Zoll-Bankschublade - Verfügbar für alle 72", 84", 90", 96" hohen Einheiten in 15", 18", 24", 30", 36" Breiten mit 18" oder 34" Tiefe

Sperroptionen

  • Kein Schloss (Hasp für Vorhängeschloss)
  • Keyed Lock (mit Hauptschlüsseln und „Slam-Lock“-Funktion)
  • Kombinationsschloss (mit Hauptschlüsseln und „Slam-Lock“-Funktion)
  • Digital Lock (zwei Optionen Digilock oder Zephyr)

Zubehör

Regale in voller Breite, Innenschubladen, EZ- oder Stützschiene, Universalsockel, Körperpanzer-Trockengestell, Hakenhalterungs-Aufhänger-Montagesatz, Kleiderbügel-Montagesatz, Dokumentenhalter, Kofferraumablage, Spiegel, Einlegeboden, modulares Regal

Modulares Regalzubehör

Verstellbarer Einlegeboden, Umrüstsatz für abschließbare Boxen, Rücklaufsperre, Aktenteiler-Kit, Einzelhaken-Kit, Doppelhaken-Kit, modulare Regalmatte

Technische Spezifikation
  • Referenznummerspacesaver-personal-storage-locker-bank-full-door
  • ProduktfamiliePublic Safety
  • ProduktgruppeEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung10 51 13
  • Format2014TitelMetal Lockers
  • OmniClassNummer23-29 15 15 11
  • OmniClassTitelMetal Lockers