Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier

    Day Use Lockers - Multi Tier

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Hochwertig, elegant aussehend und mit einer durchgehenden, aufliegenden Tür mit verdeckten Scharnieren im Euro-Stil ausgestattet, sind diese Schließfächer für den täglichen Gebrauch die ideale Lösung für eine offene Büroumgebung, in der persönliche Aufbewahrung sehr wichtig ist. Day Use Lockers sind als Bausteine konzipiert, die einen inspirierenderen und produktiveren Arbeitsplatz schaffen.

    Die Schließfächer für den täglichen Gebrauch von Spacesaver bestehen aus einem robusten Metallrahmen und entweder einer Tür aus Metall oder Hochdrucklaminat, die jeweils eine Reihe von Schließoptionen bieten. Diese Schließfächer für den täglichen Gebrauch können zur Aufbewahrung von Laptops, Geldbörsen, Rucksäcken, Trainingsausrüstung und anderen persönlichen Gegenständen verwendet werden, ohne den Stil der gesamten Arbeitsumgebung zu beeinträchtigen.

    Dieses Revit-Modell ist flexibel auf unsere Standardabmessungen ausgelegt und kann 1 bis 5 Ebenen hoch sein.

    Abmessungen des Schließfachrahmens:
    Höhen: 24", 36", 54", 60", 72"
    Breiten: 12", 15", 18"
    Tiefen: 12", 15", 18", 24"

    *Die dargestellten Metallfarben sind nur als Schätzung zu verstehen. Wir implizieren nicht, dass die bereitgestellte RAL-Farbe eine direkte Entsprechung ist, sondern eine nahe Schätzung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspacesaver-day-use-locker-multi-tier
    • ProduktfamilieEducation & Library
    • ProduktgruppeFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-19 13 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit