Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legacy Competitive Starting Platform - Side Mount
S.R. Smith

Legacy Competitive Starting Platform - Side Mount

Google-Übersetzung,
Jede seitlich montierte Legacy-Startplattform wird kundenspezifisch konstruiert und gebaut, um gemäß den genauen Spezifikationen, die Sie definieren, auf Ihre Einrichtung zugeschnitten zu werden, und ist ideal für schmale Schotten oder Pools mit begrenztem Platz auf dem Deck.

Der Stahlrahmen ist silbergrau pulverbeschichtet und verfügt über einen extra großen Zwickel zur Anzeige großer Bahnnummern. Das strapazierfähige Acryl-Trittbrett verfügt über eine griffige, rutschfeste Lauffläche.

Die Startplattform Legacy Side Mount verwendet unser renommiertes RockSolid-Ankersystem, das Plattformbewegungen eliminiert, Schwimmern konsistentere Starts ermöglicht und so ihre Wettkampfzeiten verkürzt.

Setback-Bereich: 21" bis 26"
Höhe über Deck: 19" bis 29,5"
Trittbrett: 24" x 32"
Benutzerdefinierte Farblaufflächen und Teamlogos erhältlich
Erfüllt die Regeln und Vorschriften von FINA, NCAA, NFSHSA, USMS, USAS und Wettkampfpools
Technische Spezifikation
  • Referenznummer577-026
  • ProduktfamilieAthletic, Recreational, and Therapeutic Equipment
  • ProduktgruppePool Starting Platform
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-05-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA

Ähnliche Produkte