Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Two Stage Even Heat Infrared Heater, Model LTXR

Two Stage Even Heat Infrared Heater, Model LTXR

Google-Übersetzung,

Beinhaltet alle Funktionen eines Modells LTX plus ... der Brennerkasten ist für raue, raue Umgebungen abgedichtet und wärmebehandeltes aluminisiertes Standardrohr wird mitgeliefert. CSA-zugelassen für den Außeneinsatz.

  • Das LTXR-Modell verfügt über eine vollständig geschlossene Konstruktion mit Nachspülung
  • Abweichung der Strahlungsleistung von Ende zu Ende von weniger als 15 %
  • Ideal für Anwendungen in der Tierhaltung, niedrige Decken, Flure, Bedientheken
  • Hi-Lo-Raten (1000 BTU/h): 40/30; 60/45; 80/60; 100/75
  • Die Längen reichen von 30 bis 60 Fuß
  • Separates Steuerfach isoliert elektrische Komponenten vom Luftstrom
  • Selbstdiagnose-Zündmodul
  • 100 % effizienter parabolischer Aluminiumreflektor
  • Belüftet oder unbelüftet
  • Direkte Funkenzündung
  • Zweistufige Steuerung – schnelle Wiederherstellung bei hoher Leistung, sparsamer Betrieb bei niedriger Leistung
  • Erdgas oder Flüssiggas
  • Konfigurationen: U, L, horizontal bis 45
  • Strahlbrenner – verbesserte Wärmeverteilung, bessere Verbrennung
  • Hochleistungskupplungen – keine Lecks, können nicht zu fest angezogen werden
  • Drei Jahre Garantie auf alle Komponenten
  • Zehn Jahre Garantie auf aluminisierten Wärmetauscher mit Nachspülfunktion
  • Betriebsstatusleuchten
Spezifikation
  • Low Intensity, Low Clearance, Even-Heat Two Stage Infrared Tube Heaters: Heavy duty industrial/commercial infrared heater featuring the best overall performance in the industry. Firing rates as called for in the Contract documents within the range of 40/30 MBH to 100/75 MBH. Designed for low clearance, even heat applications. All L Series units include our patented design, which provides unequalled even heat distribution with end to end output variance of less than 15%. 100% efficient reflector design with. Baffles required as per the manufacturer’s instructions. Assemblies shall be CSA approved low-intensity heaters to the latest ANSI Z83.20 and CSA 2.34 for use in commercial and industrial applications. Burner shall be a positive pressure burner system, where exhaust gases and other products of combustion are not routed through the blower. The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.5 inches W.C. (propane) and draw no more than 1 Amp at 120VAC, 60Hz. Burner head shall be chrome-plated steel and burner controls shall be located outside of the air supply stream to allow service and diagnostic control checks with the burner operating. Reflector shall have a minimum 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within the reflector. Reflectors with fewer than 10 surfaces will not be permitted. Reflector shall be mill finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thick aluminum sheet metal with two reflector support brackets for every 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, type 1 aluminized steel tubing, and be required for all firing rates. Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall incorporate a welded, 11 gauge steel, 4 bolt flange to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, a minimum of 12 inches in length, and be of heavy-duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project. Any submission for substitution must include the following material for consideration or the bid will be deemed unqualified and rejected:

    ▪ Independent lab testing showing even distribution of hot gasses across the emitter tube with a minimum variance of less than 15%▪ Professional Engineer Stamped Design, calculations, and complete set of stamped drawings with an alternate system.▪ Stamped fuel usage data showing a minimum of 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model▪ Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerltxr
  • ProduktfamilieTwo Stage Infrared Heaters
  • ProduktgruppeLow Clearance - Series LT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • UNSPSCNameTubular heaters
  • UNSPSCCode40101822
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiant tube heaters
  • Klassifizierung23 55 23
  • Format2014TitelGas-Fired Radiant Heaters
  • OmniClassNummer23-33 15 17 13
  • OmniClassTitelFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit