Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater
sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater

    sWAVE POD High Capacity Electric Infrared Heater

    Google-Übersetzung,

    Die sWAVE POD-Serie ist eine leistungsstarke Strahlungsheizlösung, die speziell für anspruchsvolle Industrie- und Gewerbeumgebungen entwickelt wurde. Als führender Anbieter von Strahlungsheiztechnologie hat SRP die sWAVE POD so konzipiert, dass sie maximale Wärmeleistung bei gleichzeitig kompakter, industrietauglicher Bauweise bietet. Mit einer Strahlungsleistung von bis zu 22,5 kW ist die Serie optimal für Anwendungen mit hohen Hallen geeignet, bei denen herkömmliche Heizmethoden ineffizient oder unpraktisch sind.

    Kerntechnologie: Mittelwellenvorteil
    Durch die Nutzung von Mittelwellen-Infrarottechnologie bietet der sWAVE POD eine tiefere Wärmedurchdringung als herkömmliche Kurzwellen-„Rotlicht“-Alternativen. Dadurch wird die Wärme sowohl von Personen als auch von Oberflächen effizienter aufgenommen, was für höheren Komfort und eine gleichmäßige Temperaturregelung ohne die grelle Blendwirkung weniger leistungsstarker Infrarotsysteme sorgt.

    Technische und Leistungsspezifikationen

    • Strahlungseffizienz: Optimierte Reflektoren gewährleisten eine Strahlungseffizienz von 90 %, maximieren die Strahlungsleistung, optimieren den Energieverbrauch und senken die Betriebskosten.
    • Hohe Leistungsfähigkeit: Mit einer Spitzenleistung von 22,5 kW ermöglicht der sWAVE POD einen größeren Abstand zwischen den Einheiten, was die Gesamtzahl der Leuchten deutlich reduziert, die elektrische Infrastruktur vereinfacht und die gesamten Installationskosten senkt.
    • Modulare Leistungsstufen: Um ein präzises Energiemanagement zu gewährleisten, verfügt die Serie über eine modulare Leistungsstufenteilung in 7,5-kW-Schritten, wodurch sich das System an unterschiedliche thermische Lasten anpassen kann.

    Systemintegration und Steuerung
    Der sWAVE POD ist für die nahtlose Integration in moderne Gebäudeökosysteme konzipiert:

    • BAS-Integration: Die integrierte 24V-Steuerlogik ermöglicht die mühelose Integration mit Gebäudeautomationssystemen (BAS) oder Standardthermostaten.
    • Steuerungskonfigurationen: Verfügbar als „C“-Modell mit integrierter Steuerung für den Standalone-Betrieb oder als Standardmodell zur Verwendung mit externen Bedienfeldern.
    • Elektrische Vielseitigkeit: Alle Modelle sind dreiphasig und in den Ausführungen 15,0 kW und 22,5 kW erhältlich. Sie unterstützen sowohl 480-V- als auch 600-V-Anforderungen.

    Industriebau und -instandhaltung

    • Robuste Konstruktion: Das Gerät verfügt über ein stabiles, stapelbares Gehäuse, das für härteste Industrieumgebungen ausgelegt ist. Die Konstruktion ermöglicht eine sichere Installation durch eine Person und reduziert so die Installationszeit vor Ort.
    • Servicefreundliches Design: Um Betriebsausfallzeiten zu minimieren, ermöglicht das vereinfachte Gehäuse einen schnellen, werkzeuglosen Zugriff auf die Heizelemente für einen raschen Austausch.

    Hauptanwendungen
    Der sWAVE POD ist der technische Standard für Umgebungen mit Installationshöhen von 14 Fuß bis 30 Fuß, einschließlich:

    • Hochregallager und Vertriebszentren
    • Großserienfertigungsanlagen
    • Flugzeughangars und Servicezentren für schwere Nutzfahrzeuge
    • Laderampen und gewerbliche Industrieflächen
    Spezifikation
    • NOTES:

      1. INSTALLATION TO BE COMPLETED IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS.

      2. DO NOT SCALE DRAWING.

      3. THIS DRAWING IS INTENDED FOR USE BY ARCHITECTS, ENGINEERS, CONTRACTORS, CONSULTANTS, AND DESIGN PROFESSIONALS FOR PLANNING PURPOSES ONLY.

      4. ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN WAS CURRENT AT THE TIME OF DEVELOPMENT BUT MUST BE REVIEWED AND APPROVED BYTHE PRODUCT MANUFACTURER TO BE CONSIDERED ACCURATE.

      5. CONTRACTOR'S NOTE: FOR PRODUCT AND COMPANY INFORMATION VISIT CADDetails AND ENTER REFERENCE NUMBER 5433-032.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswave-pod-high-capacity-electric-infrared-heater
    • ProduktfamilieElectric Infrared Heaters
    • ProduktgruppeMedium Wave Electric Infrared Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationElektroheizung
    • OmniClassNummer23-33 15 25
    • OmniClassTitelElectric HVAC Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit