Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Stage Infrared Heater, Model UXR

Single Stage Infrared Heater, Model UXR

Google-Übersetzung,

Beinhaltet alle Funktionen eines Modells UX plus ... der Brennerkasten ist für raue, raue Umgebungen abgedichtet und wärmebehandeltes aluminisiertes Standardrohr wird mitgeliefert. CSA-zugelassen für den Außeneinsatz.

  • Für den Außenbereich zugelassen
  • 40.000 bis 220.000 btu/h
  • Erdgas und Flüssiggas
  • Konfigurationen von "U" und "L", horizontal oder 45°
  • Separater Steuerraum – Elektronik außerhalb des Luftstroms, Brenner kann während der Wartung laufen
  • Selbstdiagnose-Zündmodul
  • Parabolische Aluminiumreflektoren – am effizientesten in der Industrie
  • Direkte Funkenzündung
  • Belüftet oder unbelüftet
  • Betriebsstatusleuchte
  • Niederspannungssteuerungen
  • Strahlbrenner – verbesserte Wärmeverteilung, bessere Verbrennung
  • Hochleistungskupplungen – keine Lecks, können nicht zu fest angezogen werden
  • UXR verfügt über eine für Außenbedingungen abgedichtete Brennerbox
  • Gummidichtung
  • Silikon zum Abdichten von Ecken und Fugen
  • Wetterbeständige elektrische Komponenten für Außenanschlüsse
  • Edelstahl-Brennergehäuse sowie Schläuche und Reflektoren erhältlich
  • Einheiten sind windfest
  • Drei Jahre Garantie auf alle Komponenten
  • Sieben Jahre Garantie auf aluminisierten Wärmetauscher
  • 10 Jahre Garantie auf aluminisierten Wärmetauscher mit Nachspülfunktion


Spezifikation
  • Low-Intensity Single Stage Infrared Tube Heaters with minimum 65% radiant factor as determined by independent lab testing to EN416-2 Standard. Baffles required as per manufacturer’s instructions. 

    Assemblies shall be CSA approved low-intensity heater to the latest ANSI Z83.20 and CSA 2.34 for use in commercial and industrial applications. Burner shall be a positive pressure burner system, where exhaust gases and other products of combustion are not routed through the blower. The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.5 inches W.C. (propane) and draw no more than 1 Amp at 120VAC, 60Hz.
    Burner head shall be chrome-plated steel and burner controls shall be located outside of the air supply stream to allow service and diagnostic control checks with the burner operating. Reflector shall be a 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within the reflector. Reflectors with less than 10 surfaces will not be allowed. Reflector shall be mill-finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thick aluminum sheet metal with two reflector support brackets for every 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, heat-treated type 1 aluminized steel tubing shall be required for all firing rates.  Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall incorporate a welded, 11 gauge steel, 4 bolt flange to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, minimum 12 inches in length, and be of heavy-duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project. 

    Any submission for substitution must include the following material for consideration or bid will be deemed unqualified and rejected:

    • Independent lab testing to EN416-2 standard dated no later than 6 months from date of submission showing a minimum 65% radiant factor
    • Professional Engineer Stamped Design, calculations, and complete set of stamped drawings with alternate systems.
    • Stamped fuel usage data showing a minimum 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model 
    • Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).
Technische Spezifikation
  • Referenznummeruxr
  • ProduktfamilieSingle Stage Infrared Heaters
  • ProduktgruppeLow Intensity - Series U
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • UNSPSCNameTubular heaters
  • UNSPSCCode40101822
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiant tube heaters
  • Klassifizierung23 55 23
  • Format2014TitelGas-Fired Radiant Heaters
  • OmniClassNummer23-33 15 17 13
  • OmniClassTitelFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit