Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Infrared Vacuum System, Model VS-VH

Infrared Vacuum System, Model VS-VH

Google-Übersetzung,

Die Premier Vacuum-Serie nutzt die Leistungssynergien, die nur ein ausgereiftes System bieten kann, voll aus. Im Gegensatz zu anderen „Systemen“, die lediglich mehrere einheitliche Heizungen verbinden, stellt diese maximale Designflexibilität sicher, dass alle Leistungs- und Energiesparanforderungen der Anwendung realisiert werden können.

Die Designs werden durch eine vollständige Palette zusätzlicher Funktionen weiter verbessert, darunter verschiedene Schlauchmaterialien, Reflektorabschirmungskonfigurationen, mehrere Vakuumpumpengrößen und erweiterte Steuerungsoptionen.

  • Serieninterne Brenner sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und erhöhen den persönlichen Komfort erheblich.
  • Kann als Kondensationssystem ausgelegt werden, um die Kraftstoffeffizienz und Einsparungen zu maximieren.
  • Ein ausgewogener Luft- und Kraftstoffstrom sorgt für eine vollständige und effiziente Verbrennung.
  • Positionsgestimmte Brenner optimieren die Effizienz und sorgen gleichzeitig für eine gleichmäßigere Wärmeabgabe mit patentierter Dosiertechnologie.
  • Zuverlässiger und sicherer Betrieb durch im Brenner eingebauten Nullpunktregler
    Minimale Entlüftungsdurchdringungen bis zu 600.000 BTUh/System.
  • Der 100 % effiziente SRP-Reflektor sorgt dafür, dass das gesamte Infrarot dorthin geleitet wird, wo es benötigt wird
Spezifikation
  • Low-Intensity infrared Premier Vacuum System VS or VS-VH high efficiency condensing or mid-efficiency non-condensing featuring positioned tuned in-line burners to guarantee the best system efficiency in the industry. Firing rates shall be within the range of 20 MBH to 250 MBH (Model VS shall be 80,000 BTU/HR to 250,000 BTU/HR and Model VS-VH Shall be 20,000 BTU/HR to 120,000 BTU/HR). Burners shall be position-tuned and shall be factory designed to operate in a specific in-line position in the radiant branch to ensure equal firing rates for each burner in the branch. Except for the first burner, subsequent burners in a leg shall have firing rates within +/- 2% of each other. Radiant branches shall contain up to 4 burners in-line on a single branch and must be capable of modulating from 60% to 100% of normal firing rates. Minimum end vent flow rates based on design may not exceed the design provided. End vent flow rates of 200% or more will not be permitted. Assemblies shall be CSA approved to the latest ANSI Z83.20 and CSA 2.34 for use in commercial and industrial applications. Burner shall be a negative pressure burner system where exhaust gases and other products of combustion are routed through the blower.   The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.0 inches W.C. (propane – VS Burners only) and draw no more than 0.2 Amp at 120VAC, 60Hz. Burner head and mounting body shall be cast iron and burner controls shall allow service and diagnostic control checks with the burner operating. Reflector shall have a minimum 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within the reflector. Reflectors with fewer than 10 surfaces will not be allowed as they allow energy to bounce back to the main heat exchanger tubing. Reflector shall be mill-finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thick aluminum sheet metal with two reflector support brackets for every 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, heat-treated type 1 aluminized steel tubing and shall be required for all firing rates.  Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall allow fastening of the burner via dual U clamps to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, minimum 12 inches in length, and be of heavy-duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project. 

    Any submission for substitution must include the following material for consideration or bid will be deemed unqualified and rejected:

    • Professional Engineer design showing end vent airflow entry rate as equal as or less than design. 
    • Professional Engineer Stamped Design, calculations, and complete set of stamped drawings with an alternate system.
    • Stamped fuel usage data showing a minimum 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model.
    • Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).
Technische Spezifikation
  • Referenznummervs-vh
  • ProduktfamiliePremier Vacuum Series
  • ProduktgruppePremier VS-VH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameSpace heaters
  • UNSPSCCode40101819
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiant tube heaters
  • Klassifizierung23 55 23
  • Format2014TitelGas-Fired Radiant Heaters
  • OmniClassNummer23-33 15 17 13
  • OmniClassTitelFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit