Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour

Unique ref.: GreenCoat-ColourCoated-Steel-CottageRed-Colour
Marke: SSAB
Produkt Familie: Steel - Sheet & Coil
Produkt Gruppe: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Publishing Datum: 2018-10-11
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Download (1)

GreenCoat® – Architektur, Stahl und schwedisches Pflanzenöl

GreenCoat® ist die Marke von SSAB für innovative, umweltbewusste, organisch beschichtete Stahllösungen für die Bauindustrie. GreenCoat® organisch beschichtete Stähle bieten nicht nur das umweltfreundlichste Produktportfolio für Bedachungen, Fassaden und Regenwassersysteme, sondern auch eines der umfassendsten für die gesamte Baubranche überhaupt.


Grüner und leistungsstärker

Sämtliche GreenCoat® Produkte verfügen als Trägerwerkstoff über einen Premiumstahl aus Schweden und Finnland, der als einer der besten Stähle auf dem Markt weltweit anerkannt ist. Hinzu kommt, dass die meisten GreenCoat® Produkte schwedisches Pflanzenöl anstelle der herkömmlichen fossilen Farbbestandteile in der Beschichtung aufweisen, was GreenCoat® organisch beschichtete Stähle einzigartig auf dem Markt macht. Diese spezielle patentierte BT Beschichtung bietet nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch verbesserte Eigenschaften. Sie sorgt für eine gesündere Umgebung und reduziert die Freisetzung von schädlichen Substanzen in die Luft.

GreenCoat® organisch beschichtete Stähle sind sehr beständig gegen Korrosion, UV-Strahlung und Kratzern. Sie bieten Architekten und Planern ein leichtes Material, das sich selbst bei -15°C noch leicht verarbeiten lässt. Darüber hinaus ist Stahl zu 100% recycelbar und besonders langlebig. Dies wurde durch über 40 Jahre in Tests auf unseren Freiland-Versuchsgeländen in Florida und den Küstenregionen von Schweden, China und Australien bestätigt.

Unsere GreenCoat® Umweltdeklaration (EPD) bietet Ihnen ausführliche Informationen darüber, wie wir GreenCoat® organisch beschichteten Stahl herstellen und den Produktlebenszyklus verbessern.


Erhältlich in vielen lebendigen und langlebigen Farben

GreenCoat® organisch beschichtete Stähle sind in einer großen Vielfalt an Farben erhältlich. In BIMobjects zeigen wir Ihnen unsere 28 beliebtesten Farben – zusammengestellt von Architekten, Planern und Partnern. Jede Farbe wurde sorgfältig auf Basis von aktuellen Bau- und Designtrends ausgewählt. Die gesamte GreenCoat® Farbpalette umfasst eine Vielzahl an exklusiven Farben und Oberflächen.

Zur korrekten Reproduzierbarkeit der Farben können Sie Ihr GreenCoat® Farbmuster anfordern unter: samples.greencoat@ssab.com

GreenCoat® organisch beschichtete Stähle sind in einer großen Vielfalt an attraktiven Farben und Oberflächen für Bedachungen, Fassaden und Regenwassersysteme erhältlich und werden ausschließlich nach DIN EN 10169 hergestellt. SSAB antizipiert und verfolgt aktiv zukünftige Änderungen bei den gesetzlichen Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Sicherheit und Chemikalien und erfüllt die geltenden EU-Chemikalienverordnungen wie REACH (1907/2006/EC) und CLP (1272/2008/EC). 

GreenCoat® organisch beschichtete Stähle sind mit den folgenden Umweltzeichen zertifiziert:
BASTA, SundaHus und Byggvarubedömningen



Material 1: Sheet metal
Material 2: Paint
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Sweden

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
IFC Klassifikation: Material
UNSPSC Name: Steel plate
UNSPSC Code: 30102204
Uniclass 1.4 Code: L6623
Uniclass 1.4 Beschreibung: Metal
Uniclass 2.0 Code: SS-20-40-65
Uniclass 2.0 Beschreibung: Profiled Sheet Roof Covering Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_25_71_51
Uniclass 2015 Beschreibung: Metal sheets and strips
NBS Reference Code: 65-52-87
NBS Reference Beschreibung: Steel Profiled Sheets
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metals
OmniClass-Nummer: 23-13 00 00
OmniClass-Bezeichnung: Structural and Exterior Enclosure Products
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL
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
Building Materials - Sheet Materials

Name Wert
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Color Cottage Red
Material GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable The steel is 100% recyclable
Standards, Certification, and Documentation BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
COBie.Type.AssetType Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
COBie.Type.Category GreenCoat® Colour Coated Steel
COBie.Type.Color Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS)
COBie.Type.CreatedBy Projtools AB
COBie.Type.CreatedOn 01-03-2017
COBie.Type.Description Most sustainable colour coated steel product on the market
COBie.Type.ExpectedLife 150
COBie.Type.Features https://www.ssab.com/GreenCoat
COBie.Type.Finish Glossy, matt, structured and metallic
COBie.Type.Manufacturer SSAB Steel
COBie.Type.Material REACH compliant Colour Coated Steel
COBie.Type.Name GreenCoat®
COBie.Type.Shape Flat, profiled, standing seams
COBie.Type.SustainabilityPerformance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
COBie.Type.WarrantyDescription 40 year material guarantee

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.