Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kompakt 270 10 rom D 25 mm brevinnkast

Kompakt 270 10 rom D 25 mm brevinnkast

Google-Übersetzung,

Briefkasten für Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten.

Stansefabrikken stellt Norwegens meistgenutzte Systempostfächer her und wird von Posten Norge aufgrund seiner langen Lebensdauer und guten Benutzerfreundlichkeit sowohl für den Empfänger als auch für den Spediteur empfohlen.

Kompakt wird für den Einsatz bei begrenztem Platz an der Wand hergestellt, um bei einer bestimmten Größe Platz für so viele Briefkästen wie möglich zu haben. Die größten Briefkästen mit 14 und 16 Zimmern eignen sich hervorragend für diesen Zweck. Im eingebauten Zustand sind diese beiden Varianten etwas tiefer auf den Boden abgesenkt als der Rest der Serie, so dass die Reichweite bis zur obersten Reihe für Sender und Empfänger auf einer zufriedenstellenden Höhe ist. 1750 mm ist die empfohlene maximale Höhe vom Boden bis zur Oberkante des Regals, ansonsten kann mit Posten vereinbart werden, wo Platz geschaffen werden muss / wo es als richtig angesehen wird, das System nicht auf mehrere Stellen zu verteilen.

HomeSolution ist eine natürliche Wahl für das schlüssellose Bauen mit einem eigenen Online-Portal zur einfachen Verwaltung von Schlössern und Namensschildern sowie einer App für z. Zugriffsfreigabe. Editierbare Namensschilder halten die Kasse auf dem neuesten Stand und bringen den Aufstieg auf einen zeitgemäßen Standard. Zudem entfällt die Nutzung und Entsorgung von Briefkastenschildern bei Umzügen und Namensänderungen.

Die Kompaktserie:

Kompakte HomeSolution – elektronische Schlösser und Schilder, eigene HomeSolution App und Webportal zur Verwaltung. Lieferung mit Schlüsselkarte. Kann mit ARX und anderen integriert werden. .

Kompakt Advance – elektronische Schlösser (Mifare) und Schlüsselanhänger, mit oder ohne Anbindung an das Zutrittskontrollsystem des Gebäudes. Kann mit Apps geöffnet werden: ID-BOX IQ und Unlock.

Kompakt Classic – Standard 5-Stift-Zylinderschloss oder Systemschloss angepasst an die Schließanlage des Gebäudes.


Die Module werden von 3 bis 8 Briefkastenhöhen, in zwei Breiten mit Rechtsanschlag für einreihige sowie zweiflügelige Türen in zweireihiger Ausführung gefertigt. HomeSolution wird nur in der rechts angeschlagenen, einreihigen Version produziert.

Kompakte Systembriefkästen sind für die Montage im Innenbereich, direkt auf der Wand oder in der Wand versenkt vorgesehen.

Die Briefkastenmodule werden mit einem Postzonenschloss für die Postboten-Gemeinschaftsöffnung geliefert. Die Zonenschleusen sind Teil eines landesweiten Systems von Posten Norge. Türschlösser werden komplett montiert geliefert.

  • Module 3-16 Zimmer pro Modul
  • Wir werden von Posten Norge empfohlen
  • Starke Konstruktion – alle Komponenten sind aus Stahl gefertigt
  • Solide Schlösser in einer von autorisierten Schlossern anerkannten Qualität
  • Sehr standortfreundlich - in bis zu 3 Höhen montierbar
  • Saubere Beschriftung mit gravierten oder digitalen Schildern

Kennzeichnung - Typenschild

Gravierte oder digitale Namensschilder können zusammen mit den Briefkästen geliefert werden. Digitale Schilder werden über eine App auf dem Handy bearbeitet, ohne das Schild von der Kasse zu entfernen. Temporäre Lösungen wie Haftnotizen und handgeschriebener Text, die direkt auf den Briefkasten aufgebracht werden.

Die HomeSolution-Serie wird mit E-Ink-Schildern als Teil der Gesamtlösung geliefert, die bei der Montage vollständig mit der zugehörigen Wohnung verbunden sind - und über PC/Mobilgerät bearbeitet werden .

Spezifikation
  • HomeSolution: kompatibelt med adgangskontrollsystemer (ARX m.fl.), app og egen nettportal

    Advance: elektroniske låser ferdig montert i dørene

    Classic: 5-stifts sylinderlåser, systemlås tilpasset byggets låssystem

    • Kraftig1.5 mm galvanisert stål. Galvanisert. Innendørs bruk/portaler/garasje.
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: NCS S 0500-N Klassisk Hvit, sandstruktur. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Fast plassering for navneskilt, leilighetsnummer og ‘Nei takk uadressert reklame’ merking (HomeSolution: fast plassering for leil. nummer og elektronisk skilt)
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • Dybde 270mm - se FDV for høyder og bredder
    • Brevspalte i front, valgfri høyde 6 mm eller 25 mm (HomeSolution 6mm)

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKompakt270-10r-d-25mm
  • ProduktfamiliePostkasser
  • ProduktgruppeKompakt 270
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)733
  • Breite (mm)838
  • Tiefe (mm)270
Verwandt
  • HauptmaterialFeuerverzinkt
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inLitauen
  • Nettogewicht (kg)34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNamePost
  • UNSPSCCode301029
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
  • Klassifizierung10 55 23
  • Format2014TitelMail Boxes
  • OmniClassNummer23-19 15 11
  • OmniClassTitelMail Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit