Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Robust 2 rom 6 mm brevinnkast

Robust 2 rom 6 mm brevinnkast

Google-Übersetzung,

Briefkasten für Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten.

Robust Classic kann sich rühmen, seit über 40 Jahren Norwegens meistgenutzter Systembriefkasten zu sein und wird von Posten Norge empfohlen. Wir haben Robust im Einklang mit den Bedürfnissen der Verbraucher und den Richtlinien von Posten weiterentwickelt, wobei wir großen Wert auf dauerhafte Qualität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit gelegt haben.

Die Module werden jetzt in 3 Varianten produziert:

Robust Classic – Standard 5-Stift-Zylinderschloss oder Systemschloss angepasst an die Schließanlage des Gebäudes.

Robust Advance - elektronische Schlösser (Mifare) und Schlüsselanhänger, mit oder ohne Anbindung an das Zutrittskontrollsystem des Gebäudes. Kann mit Apps geöffnet werden: ID-BOX IQ und Unlock.

Robuste HomeSolution – elektronische Schlösser und Schilder, eigene HomeSolution App und Webportal zur Verwaltung. Lieferung mit Schlüsselkarte. Kann mit ARX und anderen integriert werden.

HomeSolution ist eine natürliche Wahl für das schlüssellose Bauen mit einem eigenen Online-Portal zur einfachen Verwaltung von Schlössern und Namensschildern sowie einer App für z. Zugriffsfreigabe. Editierbare Namensschilder halten die Kasse auf dem neuesten Stand und bringen den Aufstieg auf einen zeitgemäßen Standard. Zudem entfällt die Nutzung und Entsorgung von Briefkastenschildern bei Umzügen und Namensänderungen.

Robuste Systembriefkästen sind für die Innenmontage direkt an der Wand oder in die Wand eingelassen vorgesehen. Die Briefkastenmodule werden mit einem Postzonenschloss für die Postboten-Gemeinschaftsöffnung geliefert. Die Zonenschleusen sind Teil eines landesweiten Systems von Posten Norge. Türschlösser werden komplett montiert geliefert.

  • Module 2-5 Zimmer pro Modul
  • Empfohlen von der norwegischen Post
  • Starke Konstruktion – alle Komponenten sind aus Stahl gefertigt
  • Solide Schlösser in einer von norwegischen Schlossern anerkannten Qualität
  • Sehr standortfreundlich - in bis zu 3 Höhen montierbar
  • Saubere Beschriftung mit gravierten oder digitalen Schildern

Kennzeichnung - Typenschild

Gravierte oder digitale Namensschilder können zusammen mit den Briefkästen geliefert werden. Digitale Schilder werden über eine App auf dem Handy bearbeitet, ohne das Schild von der Kasse zu entfernen. Temporäre Lösungen wie Haftnotizen und handgeschriebener Text, die direkt auf den Briefkasten aufgebracht werden.

Die HomeSolution-Serie wird mit E-Ink-Schildern als Teil der Gesamtlösung geliefert, die bei der Montage vollständig mit der zugehörigen Wohnung verbunden sind - und über PC/Mobilgerät bearbeitet werden .

Spezifikation
  • HomeSolution: kompatibelt med adgangskontrollsystemer (ARX m.fl.), app og egen nettportal

    Advance: elektroniske låser ferdig montert i dørene

    Classic: 5-stifts sylinderlåser, systemlås tilpasset byggets låssystem

    • Kraftig1.5 mm stål
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: Grå hvit - RAL 9002. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Rustfrie hengsler
    • Fast plassering for navneskilt, leilighetsnummer og ‘Nei takk uadressert reklame’ merking
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • 5-stifts sylinderlåser, eller systemlås tilpasset byggets låssystem, ferdig montert i dørene
    • Dybde 170mm
    • Brevspalte i front, valgfri høyde 6 mm eller 25 mm (HomeSolution 6 mm)

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRobust-2-rom-6-mm
  • ProduktfamiliePostkasser
  • ProduktgruppeRobust
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)576
  • Tiefe (mm)170
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inLitauen
  • Nettogewicht (kg)13
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNamePost
  • UNSPSCCode301029
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
  • Klassifizierung10 55 23
  • Format2014TitelMail Boxes
  • OmniClassNummer23-19 15 11
  • OmniClassTitelMail Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit