Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trygg 4 rom 25 mm brevinnkast

Trygg 4 rom 25 mm brevinnkast

Google-Übersetzung,

Briefkasten für Außenbereiche von Wohnungsbaugesellschaften, Eigentumswohnungen und Gewerbebauten - ausgelegt für norwegische Wetterbedingungen.

Ein gepflegter und filigraner Gesamteindruck vermittelt ein Wohlgefühl, das die Bewohner zu einer sorgsamen Pflege der Immobilie anregt – wer zukünftig auf Gemeinschaftsregale mit „Hummer und Kanarienvogel“ verzichten möchte, ist mit Systembriefkästen von Trygg eine solide Lösung.

Da immer mehr Haushalte ihre Einkäufe online tätigen, hat das Volumen der zugestellten Päckchen stark zugenommen. Mit dem Systembriefkasten können neben der Tagespost auch Päckchen und Briefpost direkt in sicher verschlossene Briefkastenräume zugestellt werden. Trygg Classic ist einer der sichersten Briefkästen auf dem Markt. Jeder Benutzer kann sicher sein, dass sowohl Sendungen als auch persönliche Informationen sicher gespeichert werden.

Wir liefern seit über 40 Jahren Norwegens meistgenutzte Systempostfächer und werden von Posten Norge empfohlen . Wir haben unsere Briefkästen gemäß den Verbraucherbedürfnissen und den Richtlinien der Posten weiterentwickelt, wobei großer Wert auf dauerhafte Qualität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit gelegt wurde.

Die Module werden in 2 Varianten produziert:

Trygg Classic – Standard-5-Stift-Zylinderschloss oder Systemschloss angepasst an die Schließanlage des Gebäudes.

Trygg Advance – elektronische Schlösser (Mifare) und Schlüsselanhänger. Lässt sich mit den meisten Zutrittskarten sowie den Apps ID-BOX IQ und Unlock öffnen.

Unsere Systembriefkästen sind für die Montage direkt auf der Wand oder in die Wand eingelassen vorgesehen. Die Trygg-Serie ist mit Löchern im Boden zur Belüftung ausgestattet, um Kondensation zu vermeiden. Das Dach des Briefkastens ist von der Hinterkante nach vorne leicht geneigt, was bei mehreren Höhen eine Luftzirkulation zwischen den Reihen ermöglicht. Am besten nur in 2 Höhen sicher montiert. 1750 mm ist die empfohlene maximale Höhe vom Boden bis zur Einwurfhöhe. Andere Vereinbarungen können mit Posten getroffen werden, wenn es notwendig ist, Platz zu bekommen/wenn es als angemessen erachtet wird, um die Einrichtung nicht auf mehrere Standorte zu verteilen.

Die Briefkastenmodule werden mit einem Postzonenschloss für die Postboten-Gemeinschaftsöffnung geliefert. Die Zonenschleusen sind Teil eines landesweiten Systems von Posten Norge. Türschlösser werden komplett montiert geliefert.

  • Module 2-5 Zimmer pro Modul
  • Empfohlen von der norwegischen Post
  • Starke Konstruktion – alle Komponenten sind aus Stahl 1,25 – 1,5 mm hergestellt
  • Hält norwegischem Wetter stand – hergestellt aus feuerverzinkten Materialien
  • Langlebige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung mit hohem Finish
  • Solide Schlösser in einer von autorisierten Schlossern anerkannten Qualität
  • Empfohlene Installation: bis zu 2 Höhen
  • Zubehör: Secure Stand für freistehende Montage

Markierung

Gravierte Namensschilder zum Aufkleben können zusammen mit den Briefkästen geliefert werden. Namensschilder können bei Namensänderungen rund um die Uhr bequem online bestellt werden. Dies führt zu weniger Anfragen an den Vorstand und seine Zeit wird frei. Gleichzeitig bleibt ein aufgeräumter erster Eindruck erhalten.

Spezifikation
    • Kraftig europeisk stål 1,25 – 1,5 mm
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: Grå hvit - RAL 9002. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • 5-stifts sylinderlåser, eller systemlås tilpasset byggets låssystem, ferdig montert i dørene
    • Dybde 192mm
    • Brevspalte i front25 mm

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTrygg-4-rom-25-mm
  • ProduktfamiliePostkasser
  • ProduktgruppeTrygg
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)445
  • Breite (mm)1180
  • Tiefe (mm)192
Verwandt
  • HauptmaterialFeuerverzinkt
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inLitauen
  • Nettogewicht (kg)28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNamePost
  • UNSPSCCode301029
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
  • Klassifizierung10 55 23
  • Format2014TitelMail Boxes
  • OmniClassNummer23-19 15 11
  • OmniClassTitelMail Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit